Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Datalogger Thermometer

OMEGAETTE™ HH300 Series Thermometer

Datalogger Thermometer / Data Logger Thermometer | OMEGAETTE™ HH300 Series Thermometer

Datalogger Thermometer / Data Logger Thermometer

USD$144.24 HH303

1 año de garantía CE
  • Dual Input
  • Dual Display
  • 4 digit LCD
  • MAX, AVG, MIN, HOLD, REL Function
  • Low Battery Indication
  • Resolution 0.1°C, 0.1°F
  • External battery access door for easy battery changing
  • MAX, AVG, MIN Function

Descripción

The HH300 Series Data logger thermometers offer 4-digit LCD displays with standard features of auto power off, MAX/IN/HOLD, 1 degree resolution, low battery indication and a external access door for easy battery changing. The HH303 has dual inputs for Type K or J. Unit covers from -328 to 2498ºF (-200 to 1370ºC).
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHH303
HH303
USD$144.24
Disponible en: Disponible
 
2 channel type J/ K thermocouple
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHH308
HH308
USD$110.55
Disponible en: 1 Semana
 
2 Channel Type K handheld 0.1°C/F thermometer
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloMINI-TRIPOD
MINI-TRIPOD
USD$12.25
Disponible en: Disponible
 
Replacement MINI-TRIPOD expands 142 to 279mm (5.6 to 11")
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Comes with meter, carrying case, 2 type J/K thermocouple, battery, and operators manual. Software package is optional.
Ejemplo de pedido: (1) HH303 2 channel type J/K thermocouple, USD$144.24

Manuales de Productos:

Descargar HH303 - Type K J Thermometer
Descargar HH308 - Omegaette Type K thermometer
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.