Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Termómetro digital con USB y RS232{USB}{RS232}{WINXP}{VISTA}

HH306A

Termómetro digital | HH306A
Nuevo!

Termómetro digital

USD$265.50 HH306A

CE
  • Termopar tipo K
  • Registra hasta 16.000 valores
  • Interfaz USB y RS232 con SW para windows
  • Pantalla triple
  • Entrada dual tipo K
  • Resolución de 0.1°C/0.1°F

Descripción

El HH306A es un pequeño registrador de datos con entrada dual de termopares. La unidad es capaz de registrar 16.000 daas con una velocidad configurable de hasta 1 por segundo. El dispositivo se suministra con SW para windows que permite la visualización de datos y gráficas.

Especificaciones
Rango y precisión: -200 a 1370°C ±0.2% rdg +1°C
-328 a 2498°F ±0.2% rdg + 2°F
Condiciones de operación: 0 a 50°C (32 a 122°F)
0% a 80% RH (0 a 35°C, 32 a 95°F)
0% a 60% RH (35 a 50°C, 95 a 122°F)
Temperatura de almacenamiento: -20 a 60°C (-4 a 140°F)
Protección de entrada: 60 Vdc o 24 Vrms AC máximo
Batería: 9V (incluida)
Dimensiones: 184 H x 64 W x 30 mm D (7.25 x 2.5 x 1.2")
Peso: Approx 210 g (7.4 oz)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHH306A
HH306A
USD$265.50
Disponible en: 1 Semana
 
Registrador / termómetro de datos de mano tipo K
Accesorios
  
SC-GG-KI-30-1M
USD$20.59
Disponible en: Disponible
 
Termopar con alambre de rodillo tipo K de repuesto. IEC verde
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloSC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
USD$24.38
Disponible en: 4 Semanas
 
Termopar tipo K de repuesto. ANSI amarillo
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHH300-ADAPTER-220VAC
HH300-ADAPTER-220VAC
USD$20.91
Disponible en: Disponible
 
Adaptador de CA. 230V con enchufe de 2 polos Europa
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHH300-CABLE
HH300-CABLE
USD$20.91
Disponible en: Disponible
 
Cable de interfaz RS232 de repuesto
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHH300-CABLE-USB
HH300-CABLE-USB
USD$20.91
Disponible en: Disponible
 
Cable de interfaz USB de repuesto
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.

Software:

Descargar Cable Driver for the HH306A Datalogger Thermometer
Descargar HH303 and HH306A Data Logger Software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.