USD$354.09 HHF11A
Descripción
El anemómetro HHF11A puede medir el flujo del aire, la humedad, el punto de condensación, el bulbo húmedo, el volumen del aire y la capacidad. El microprocesador incorporado asegura una alta precisión. Además puede realizar un seguimiento de los valores máximos y mínimos junto con las lecturas actuales, mostrando el caudal según la elección del usuario en metros por segundo o pies cúbicos por minuto.Medidas |
Rango |
Resolución |
Precisión |
---|---|---|---|
Velocidad del aire |
0.3 a 35 m/s |
0.1 |
±5% |
Volumen del aire |
0 a 99,999m3/min 0 a 99,999 ft3/min |
0.1 |
±5% |
Capacidad |
0 a 99,999 BTU/h 0 a 99,999kW |
0.1 |
±5% |
Temperatura |
-20 a 60oC -4 a 140oF |
0.1oC/oF |
±0.6oC (1oF) |
Humedad |
0 a 100% |
0.1% |
±3% desde 10 a 90% ±5% por encima de 90% |
Punto de rocío |
-68 a 70oC -90 a 158oF |
0.1oC/oF |
±3% desde 10 a 90% ±5% por encima de 90% |
Bulbo húmedo |
-22 a 70oC -7.6 a 158oF |
0.1oC/oF |
±3% desde 10 a 90% ±5% por encima de 90% |