Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Anemómetro de paleta de metal

HHF803

 | HHF803

Ver Todas los Modelos Abajo

  • La pantalla LCD grande lee la velocidad del aire y la temperatura simultáneamente
  • Registros Min. y Max. leer con recuerdo
  • Función de retención de datos
  • Apagado automático
  • Interfaz serial RS232

Descripción

El HHF803 es una solución económica para cualquier aplicación de flujo de aire, como sistemas de aire acondicionado y calefacción, velocidades del viento, balanceo y pruebas ambientales. El HHF803 portátil proporciona lecturas rápidas y precisas con legibilidad digital y la conveniencia de una sonda remota. La combinación de anemómetro de paleta de baja fricción y termistor estándar proporciona mediciones rápidas y precisas. El circuito del microprocesador asegura la máxima precisión posible y proporciona funciones y características especiales.
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHHF803
HHF803
USD$373.74
Disponible en: Disponible
 
Anemómetro de paletas de metal
Accesorios
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloSWCABLE
SWCABLE
USD$133.80
Disponible en: Disponible
 
Software y cable
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHHF803-RP
HHF803-RP
USD$315.65
Disponible en: 12 Semanas
 
Sonda de repuesto para HHF803
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Viene con manual del operador completo, estuche rígido y batería de 9V
Ejemplo de pedido: (1) HHF803 Anemómetro de paletas de metal, USD$373.74
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.