Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Kit de termómetro indicador de volumen

HHF91

 | HHF91

Ver Todas los Modelos Abajo

  • Muy Económico
  • Muestra CFM, velocidad y temperatura
  • Promedio de hasta 8 lecturas de velocidad
  • Pantalla mínima / máxima
  • Conmutable entre FPM / mps y ° C / ° F

Descripción

El anemómetro digital HHF91 de OMEGA es un instrumento versátil para medir la velocidad del aire, el flujo volumétrico de aire calculado y la temperatura del aire. Las características especiales incluyen la capacidad de cambiar entre FPM/°F y m/seg-°C y una función de APAGADO AUTOMÁTICO que se activa después de 20 minutos (la función de APAGADO AUTOMÁTICO se puede omitir para un funcionamiento continuo). El HHF91 puede indicar lecturas promedio, mínima y máxima e incluye un botón de retención para congelar la pantalla. También se puede reprogramar con el teclado para leer en FPM/mps y °C/°F.

El kit se suministra con una lectura de mano con sonda de velocidad adjunta (cable de 3 pies), una batería de 9 V y un estuche de transporte.

ESPECIFICACIONES
Rango de velocidad del aire:125 a 4,900 fpm (0.7 a 25.00 mps)
Resolución: 1 fpm o 0.01 mps
Volumen de flujo de aire calculado:0.0 a 9999 CFM a CMS
Pantalla:4 dígitos completos, 32 x 41 mm (1¼ x 15⁄8 ")
Salida RS232: 2400 o 1200 baud
Precisión: Velocidad:2% de la escala completa de 200 a 4500 fpm
Temperatura:±1°F o 0.6°C
Rango de Temperatura:Resolución de -10 a 50 ° C (14 a 122 ° F), 0,1 ° C o ° F
Fuente de Poder:Batería de 9 V, incluida (100 horas de duración, típica)
Chequeo de Batería:Pantalla automática de batería baja
Dimensiones:181 x 70 x 35 mm (71⁄8 x 2¾ x 13⁄8 ") (de mano); ventilador de 73 mm (27⁄8") de diámetro
Peso:¼ kg (3 lb)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHHF91
HHF91
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Kit anemómetro
Accesorios
  
HHF91-R
USD$93.82
Disponible en: 10 Semanas
 
Sonda de repuesto para HHF91
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHHF91-SW
HHF91-SW
USD$180.31
Disponible en: Disponible
 
Software y cable RS232 para HHF91
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: El kit de anemómetro HHF91 viene completo con lectura de mano con sonda de velocidad adjunta, batería de 9 V, estuche de transporte y manual del operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.