Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Test Lead Set Accessories for DMM's

HHM-TL and TL Series

Test Leads | HHM-TL and TL Series

Test Leads

USD$7.41 HHM-TL

Descripción

Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
  
HHM-TL
USD$7.41
Disponible en: Disponible
 
General use test lead set
  
TL-5033
USD$8.72
Disponible en: Disponible
 
Heavy duty, general use test lead set
  
HHM18-TL
USD$7.41
Disponible en: Disponible
 
Small alligator clips connected to 90° shielded banana plugs. Black/red set
  
TL-1027
USD$10.31
Disponible en: Disponible
 
Medium alligator clips connected to 90° shielded banana plugs. Black/red set
  
TL-1025
USD$10.31
Disponible en: Disponible
 
Large alligator clips connected to 90° shielded banana plugs. Black/red set
  
HHM60-TL
USD$9.91
Disponible en: 15 Semanas
 
One black test lead. Two tip probes (1 long, 1 short). One alligator clip (probe is threaded to take alligator clip)
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloTL-1024
TL-1024
USD$20.39
Disponible en: 15 Semanas
 
One red and one black test lead with handle for long and short prod tips (4 included)
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloTL-4248
TL-4248
USD$20.39
Disponible en: Disponible
 
Safety test lead set with alligator clips. Rated 1000 V, 10 A, Cat III
  
TL-GA
USD$10.31
Disponible en: Disponible
 
Test lead set with red grabber, black alligator clip
  
STICK-CABLE
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Analog output cable
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
Ejemplo de pedido: (1) HHM-TL General use test lead set, USD$7.41
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.