Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Low-Cost Handheld DMMs

HHM10, HHM20 and HHM30 Series

Low-Cost Handheld Multimeters, Thermometers, DMM | HHM10, HHM20 and HHM30 Series

Low-Cost Handheld Multimeters, Thermometers, DMM

Ver Todas los Modelos Abajo

1 año de garantía CE
  • GS-Mark EN61010-1 Approval, Over-Voltage Category II 600 Vdc/Vac; Pollution Degree
  • Models: HHM26 and HHM28 have RS-232 Interface
  • Safety Input Jacks
  • Logic Probe Tester Models: HHM15, HHM20, HHM23
  • Temperature Measurement Models: HHM19, HHM21
  • Accuracy: Stated Accuracy at 23 ± 5°C < 75% RH
  • Battery Life: 200 Hours
  • Dimensions: 192 H x 91 W x 52.5 mm D (7.6 x 3.6 x 2.1")

Descripción

A Wide Range of Digital Multimeters to meet almost every users needs!
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
  
HHM11
USD$53.04
Disponible en: Disponible
 
Rugged Low Cost Multimeter, 1999 Counts
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHHM12
HHM12
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Rugged Multimeter/Thermometer, Degree C or F, 1999 Counts
  
HHM13
USD$63.00
Disponible en: Disponible
 
Auto-Ranging Multimeter, 3200 Counts
  
HHM14
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
True RMS Multimeter, 20,000 Counts
  
HHM15
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Rugged Multimeter, 3999 Counts
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHHM16
HHM16
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter/Thermometer, Degree C or F, 4300 Counts
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHHM17
HHM17
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter, 3999 Counts, MEM, READ, REL, HOLD, Min/Max Functions
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHHM18
HHM18
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Capacitance Meter, 1999 Counts
  
HHM19F
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Rugged Multimeter/Thermometer 1999 Count, Degrees F
  
HHM19C
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Rugged Multimeter/Thermometer 1999 Count, Degrees C
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHHM21
HHM21
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter/Thermometer, Degree C or F, 4300 Count
  
HHM22
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Auto-Ranging Multimeter, Bar Graph, 3200 Counts
  
HHM24
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Multimeter, Cap, Freq, 1999 Counts
  
HHM26
USD$94.64
Disponible en: Disponible
 
Auto-Ranging Multimeter, Backlit display, Relative Measurement, 2500 Counts, RS232C
  
HHM27
USD$94.64
Disponible en: Disponible
 
Auto-Ranging Multimeter, Backlit display, Relative Measurement, Cap, Freq, 2500 Counts
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHHM28
HHM28
USD$115.44
Disponible en: Disponible
 
Auto-Ranging Multimeter, Backlit display, Relative Measurement, Cap, Freq, 2500 Counts, RS232C
  
HHM30
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Auto-Ranging LCR Multimeter, Max/Hold, Induction, Capacitance, Frequency, Diode Test, 1999 Counts
ACCESSORIES
  
HHM-TL
USD$7.41
Disponible en: Disponible
 
5 Extra General Test Lead Set
  
HHM18-TL
USD$7.41
Disponible en: Disponible
 
Extra Test Lead Set for HHM18
  
HHM-NIST
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
NIST Certificate
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloSC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
USD$24.38
Disponible en: Disponible
 
Extra type K beaded wire thermocouple
  
MN1604
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Extra 9V alkaline battery
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: All multimeters include free protective rubber boot with tilt stand, set of safety test leads, 9 V alkaline battery, type K beaded wire thermocouple (temperature models only) and complete operator's manual.

Manuales de Productos:

Descargar Digital Multimeter
Descargar Digital Multimeter
Descargar Digital Multimeter
Descargar Digital Multimeter
Descargar Digital Capacitance Meter
Descargar Digital Multimeter
Descargar Digital Multimeter
Descargar Digital Multimeter
Descargar Digital Multimeter
Descargar Digital Multimeter
Descargar Digital Multimeter
Descargar Digital Multimeter
Descargar Digital Multimeter
Descargar Digital Multimeter
Descargar Digital Multimeter
Descargar Digital LCR Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.