Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Multímetro digital automático 5 en 1

Series HHM8229

Multímetro digital automático 5 en 1. | Series HHM8229
Nuevo!

Multímetro digital automático 5 en 1.

Ver Todas los Modelos Abajo

1 año de garantía CE
  • Temperatura, HR, sonido, luz y multímetro digital en un solo dispositivo
  • Pantalla con retroiluminación
  • Apagado automático
  • Advertencia acústica y visual para conexiones de entrada correctas
  • Sensores de temperatura/humedad relativa incorporados
  • Entrada de termopar de tipo K

Descripción

El medidor HHM8229 es un instrumento de medición profesional portátil con una gran pantalla LCD que muestra tres líneas de lectura y cuenta con retroiluminación para una fácil lectura. El diseño "operación con una sola mano" para el rango de nivel hace que la medición sea sencilla y cómoda. Ofrece protección contra sobrecarga e indicador de batería baja. Se trata de un instrumento multifunción ideal con un gran número de aplicaciones prácticas para uso profesional, doméstico, en talleres, escuelas y para el bricolaje.
El medidor está diseñado con una alarma de luz y sonido para impedir errores de conexión de los cables de prueba y proporciona una protección adicional contra daños causados por operaciones inadecuadas. El comprobador múltiple digital 5 en 1 ha sido diseñado para combinar las funciones de medidor de sonido, luminosidad, humedad y temperatura, así como de multímetro digital.
El multímetro digital HHM8229 puede realizar mediciones para voltaje y corriente CA/CC, resistencia, frecuencia, actuación y capacitancia, así como continuidad y prueba de diodo. La lectura y la unidad de medición se muestran en la LCD, que incluye tanto la opción automática como la manual. El rango automático y el rango manual están disponibles. El modelo HHM8229 cuenta con función de apagado automático, función de retención de la lectura y función de medición relativa.

CARACTERÍSTICAS
Recuentos: 4.000
Tensión CC: 400 mV/4 V/40 V/400 V/1000 V ±(0,7% rdg + 2 dgt)
Tensión CA: 400 mV/4 V/40 V/400 V/750V ±(0,8% rdg + 3 dgt)
Corriente CC: 400 uA/4000 uA/40 mA/400 mA ±(1,2% rdg + 3 dgt), 2A/20A ±(2,0% rdg + 10 dgt)
Corriente CA: 400 uA/4000 uA/40 mA/400 mA ±(1,5% rdg + 3 dgt), 2A/20A ±(3,0% rdg + 10 dgt)
Resistencia: 400 Ù/4 k/40 k/400 k/4 MÙ ±(1,2% rdg + 5 dgt), 40 MÙ ±(2,0% rdg + 5 dgt)
Capacitancia: 40 nF/400 nF/4 uF/40 uF/100 uF ±(3% rdg + 3 dgt)
Frecuencia: 10 Hz/10 Hz/1K Hz/10K Hz/100K Hz ±(2,0% + 5 dgt)
Actuación: 0,1 a 99,9% ±3,0% rdg
Nivel de sonido: 40 a 100 dB ±3,5% rdg
Luz: 4.000 Lux/40000 Lux ±5,0% rdg
Humedad: 20 a 95% HR, ±5,0% HR
Temperatura (sensor incorporado): 0 a 40 °C ±2 °C (32 a 104 °F ±4 °F)
Temperatura (termopar de tipo K): -20 a 0 °C ±5,0% rdg; 0 a 400 °C ±1,0% rdg; 400 a 1000 °C ±2,0% rdg; 4 a 32 °F ±5,0% rdg; 32 a 752 °F ±1,0% rdg; 752 a 1832 °F ±2,0% rdg
Pruebas continuas: Con zumbador
Prueba de diodo
Potencia:
Tres pilas alcalinas "AAA" de 1,5 V (incluidas)
Tamaño: 195 mm de largo x 92 mm de ancho x 55 mm de profundidad (7,7 x 3,6 x 2,2")
Peso: 400 g (14 oz) (pilas incluidas)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
  
HHM8229
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Multímetro digital 5 en 1
Accesorios
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloSC-HH500
SC-HH500
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Bolsa de transporte blanda
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloSC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
USD$24.38
Disponible en: Disponible
 
Sustitución del termopar tipo K
  
HHM8229-MFS
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Repuesto multifunción zócalo de adaptación
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Completo de serie con 1 termopar de tipo K, adaptador de clavija multifunción, cables de prueba, funda de caucho, tres pilas alcalinas "AAA" y manual del operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.