USD$380.00 HHP9303
Descripción
El medidor de presión y registrador de datos manual HHP9303 de OMEGA es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones. El rango de presión se selecciona a través de sensores de presión remotos intercambiables. Los sensores están disponibles en 8 rangos diferentes: 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 400 bares. No se necesita recalibración al cambiar de rango. La presión se puede visualizar en una de las 10 escalas de presión seleccionables por el usuario (bar, psi, Kg/cm2, hPA, kPA, mmHg, inHg, metros de H2O, inH2O, Atm). Además de ofrecer lecturas de presión en tiempo real, el modelo HHP9303 puede registrar datos de forma manual o automática a cualquier velocidad de muestreo, desde 1 segundo hasta 9 horas. Las lecturas incluyen la fecha y hora y se guardan en tarjetas de memoria SD estándar con una capacidad de almacenamiento de 1 a 16 GB. El usuario puede retirar la tarjeta y conectarla a un ordenador de escritorio o portátil, ya sea directamente o mediante un lector de tarjetas USB. Los archivos se almacenan con extensión ".xls" para que puedan abrirse con Microsoft Excel sin necesidad de ningún otro software.