USD$126.04 HTWC101-002
Descripción
La cinta de la serie HTWC consiste en una tira de calentamiento flexible de 1 " de ancho y de longitudes variables con un controlador de temperatura incorporado. Las cintas estándar están disponibles para operación de 120 o 240 voltios a desarrollar 72 vatios por pie lineal. Estas cintas son completamente seguras cuando se operan de acuerdo con las instrucciones, y con un cuidado razonable, así darán un largo servicio y uso.Watts | Volts | Size | Model No. |
144 | 120 | 1" x 2' | HTWC101-002 |
288 | 120 | 1" x 4' | HTWC101-004 |
432 | 120 | 1" x 6' | HTWC101-006 |
576 | 120 | 1" x 8' | HTWC101-008 |
720 | 120 | 1" x 10' | HTWC101-010 |
144 | 240 | 1" x 2' | HTWC102-002 |
288 | 240 | 1" x 4' | HTWC102-004 |
432 | 240 | 1" x 6' | HTWC102-006 |
576 | 240 | 1" x 8' | HTWC102-008 |
720 | 240 | 1" x 10' | HTWC102-010 |