Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Sensor/transmisor económico de H, para montaje en pared o conducto

Serie HX71

Sensor/transmisor económico   | Serie HX71
Nuevo!

Sensor/transmisor económico

Ver Todas los Modelos Abajo

1 año de garantía
  • Carcasa de acero inoxidable 316 o carcasa hermética de plástico ABS
  • Preciso hasta ±3,5 % de HR @ 23 °C
  • 3 modelos de salida diferentes: 4 a 20 mA, 0 a 1 Vcc o 0 a 5 Vcc
  • Tapa del sensor de acero inoxidable y extraíble
  • Ideal para montaje en conducto o pared

Descripción

El sensor/transmisor de humedad relativa serie HX71 proporciona un método económico y seguro para la mayoría de las aplicaciones de control de la humedad relativa. El diseño compacto es ideal para el montaje en pared o conducto. Cada unidad viene calibrada de fábrica para ofrecer una sensibilidad y estabilidad excelentes, así como una rápida respuesta. La unidad presenta una instalación y montaje simple. La salida linealizada de corriente o voltaje permite la interconexión con la mayoría de las pantallas y dispositivos de control, como medidores, controladores, registradores y registradores de datos. El diseño presenta una carcasa NEMA 4 (IP66) de acero inoxidable 316 e incluye un cable de salida blindado con cables conductores pelados. Hay disponible un kit de montaje que permite la instalación en pared o en conducto.

CARACTERÍSTICAS
Precisión de HR: ±3,5% de HR de 15 a 85% de HR @ 23 °C ±4% de HR por debajo de 15 y por encima de 85% de HR @ 23 °C
Rango de voltaje de entrada:
    HX71-MA:
8 a 12 Vcc
    (protegido contra polaridad)
HX71-V1, HX71-V2: 8 a 24 Vcc (protegido contra polaridad)
Salida:
    HX71-MA:
de 4 a 20 mA para HR del 0 al        100%
HX71-V1: de 0 a 5 Vcc para HR
    del 0 al 100%
HX71-V2: de 0 a 1 Vcc para HR
    del 0 al 100%
Compensación de temperatura de HR: -25 a 85 °C (-13 a 185 °F)
Repetibilidad: ±1% de HR
Carcasa: Acero inoxidable 316
Conexiones: Cable blindado de 2 m (6'), conductores pelados, vaina de PVC
Dimensiones:
    Modelo del tubo en acero inoxidable:
130 mm de largo x 16 mm de profundidad         (5,125 x 0,625")
Modelo con carcasa de ABS: 49,8 mm de largo x 64,8 mm de ancho x 34,8 mm de profundidad (1,96 x 2,55 x 1,37")

Peso:
    Modelo del tubo en acero inoxidable:
67 g (0,18 libras)
Modelo con carcasa: 82 g (2,9 onzas)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHX71-MA
HX71-MA
USD$189.38
Disponible en: 4 Semanas
 
Sensor RH / transmisor con salida de 4 a 20 mA
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHX71-V1
HX71-V1
USD$189.38
Disponible en: 3 Semanas
 
Sensor RH / transmisor con salida de 0 a 5 Vcc
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHX71-V2
HX71-V2
USD$189.38
Disponible en: 2 Semanas
 
Sensor RH / transmisor con salida de 0 a 1 Vcc
Accesorios
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHX70-MKIT
HX70-MKIT
USD$21.79
Disponible en: 4 Semanas
 
Kit de montaje de pared/conducto
  
PSU-24V-UNIVERSAL
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Fuente de alimentación de 24 VCC 750 mA. Plomo de 1,8 m con extremos pelados. 90-240Vca con enchufes internacionales
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloELC-PS01
ELC-PS01
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Fuente de alimentación de 24V CC 1A. Montaje en carril DIN. 100-240Vca. Terminales de tornillo
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloTX4-100
TX4-100
USD$49.07
Disponible en: Disponible
 
Cable de transmisor blindado de 4 núcleos, 30 m
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCAL-3-HU
CAL-3-HU
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Certificado de calibración trazable con 3 puntos de datos
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Completo de serie con un cable blindado integral con cables conductores pelados, tapa del sensor de protección extraíble y manual del operador.
Ejemplo de pedido: (1) HX71-MA RH sensor/transmitter with 4 to 20 mA output, USD$189.38  plus (1) HX70-MKIT Wall/duct mounting kit, USD$21.79  plus (1) PSR-24S Regulated power supply, USD$77.18, USD$189.38 + 21.79 + 77.18 = USD$288.35
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.