Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Relative Humidity/Temperature Transmitter, Duct Style

HX94 Series

Relative Humidity Temperature Transmitter Duct Style | HX94 Series

Relative Humidity Temperature Transmitter Duct Style

USD$337.30 HX94C

1 año de garantía
  • Stainless Steel NEMA 4 Housing
  • Adjustable, Removable Duct Flange
  • Wall Bracket
  • Mating Connector
  • 4-20 mA/0-1 Vdc Outputs
  • Removable Stainless Steel Sensor Filter For Cleaning Ease

Descripción

The HX94 relative humidity/ temperature transmitter provides a reliable and low cost method for duct mount monitoring applications. Solid state sensors provide excellent sensitivity, fast response, and stability. Simple hookup and linearized output permit interfacing with most display and control devices.
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHX94CW
HX94CW
USD$301.53
Disponible en: Disponible
 
Duct mount relativ humidity/temperature transmitter with 4-20 mA outputs, 3' lead wire
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHX94CNPT
HX94CNPT
USD$316.86
Disponible en: Disponible
 
Duct mount relativ humidity/temperature transmitter with 4-20 mA outputs, 1/2' NPT fitting and 3' lead wire
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHX94C
HX94C
USD$337.30
Disponible en: Disponible
 
Duct mount relativ humidity/temperature transmitter with 4-20 mA outputs, 4 pin conn.
Quick Ship
  
HX94VNPT
USD$316.86
Disponible en: Disponible
 
Duct mount relative humidity/temperature transmitter with 0-1 Vdc outputs, 1/2' NPT fitting and 3' lead wire
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHX94V
HX94V
USD$316.86
Disponible en: Disponible
 
Duct mount relative humidity/temperature transmitter with 0-1 Vdc outputs, 4 pin conn.
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHX94-MC
HX94-MC
USD$12.79
Disponible en: Disponible
 
Spare mating connector
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPSU-93
PSU-93
USD$53.16
Disponible en: Disponible
 
Power supply, 16-23 Vdc unregulated
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloTX4-100
TX4-100
USD$38.45
Disponible en: Disponible
 
4 conductor shielded transmitter cable (100 ft)
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Comes with mating connector, removable protective sensor filter, removable duct flange, wall mounting bracket, and operator’s manual.
Ejemplo de pedido: (1) HX94C Duct mount relative humidity/temperature transmitter with 4-20 mA output, USD$337.30
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.