Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Reguladores de humedad y temperatura

Serie DPiTH

Reguladores de humedad y temperatura | Serie DPiTH

Reguladores de humedad y temperatura

Ver Todas los Modelos Abajo

5 años de garantía
  • Control de doble bucle
  • Humedad y temperatura
  • Alta precisión ±0,5 °C y ±2% de HR
  • 4 tamaños DIN populares
  • Comunicaciones Ethernet y en serie (opcional)
  • 2 salidas de control o alarma (opcional)
  • Opción de relés, SSR, impulso CC, corriente y voltaje analógico
  • Fácil de usar, fácil de configurar
  • Control PID de ajuste automático completo
  • Capacidad de rampa y meseta programable para humedad o temperatura
  • Incluye sensor de temp./HR

Descripción

Los instrumentos serie iTH de OMEGA™ vigilan y controlan tanto la temperatura como la humedad relativa. Todos los medidores y reguladores de la serie son instrumentos altamente precisos de calidad estadounidense que cuentan con la premiada tecnología iSeries de Omega, precisión absoluta y calidad respaldada por una garantía ampliada de 5 años.
Los instrumentos son fáciles de configurar y usar, al mismo tiempo que ofrecen una excelente versatilidad y una gran cantidad de funciones importantes.
Los instrumentos serie iTH de OMEGA están disponibles como monitores o reguladores. Los monitores son medidores con panel digital programable extremadamente precisos que muestran humedad, temperatura o punto de condensación. Los reguladores también proporcionan control de doble bucle para humedad y temperatura y pueden programarse fácilmente para cualquier requisito de control o alarma desde un simple encendido o apagado hasta un control de PID de ajuste automático completo. La familia iTH de medidores y reguladores están disponibles en 4 tamaños DIN con marcos resistentes a salpicaduras NEMA 4X (IP65): El popular 1⁄32 DIN ultra compacto (el regulador de temperatura y humedad de doble bucle más pequeño del mundo); el popular marco cuadrado; El popular marco cuadrado 1⁄16 DIN tamaño medio con pantalla doble; el ⅛ DIN vertical y el ⅛ DIN horizontal con dígitos grandes y brillantes de 21 mm (0,83").
Las pantallas LED serie iTH de OMEGA pueden programarse para cambiar de color entre VERDE, ÁMBAR y ROJO en cualquier punto de referencia o punto de alarma. Los modelos del regulador iTH ofrecen una opción de 2 salidas de control o alarma en prácticamente cualquier combinación: relés de estado sólido (SSR); relés SPDT (unipolares de dos posiciones) de formato "C"; salida pulsada de 10 Vcc para utilizar con un SSR externo; o salida analógica seleccionable para control o retransmisión del valor del proceso. Las opciones de red y comunicaciones (altamente recomendadas) incluyen conectividad LAN Ethernet directa con un servidor Web insertado y comunicaciones en serie.La opción de comunicaciones en serie C24 incluyen RS232 y RS485, con protocolo ASCII directo. La opción C4EIT incluye Ethernet y ASCII mediante RS485. Los reguladores y medidores serie iTH están diseñados para una integración fácil con los programas de control, adquisición de datos y automatización industriales populares, además de con Microsoft Visual Basic y Excel. OMEGA proporciona un software gratuito que permite una configuración y ejecución rápidas y fáciles. Disponible en CD-ROM y para descarga desde la Web.

CARACTERÍSTICAS
                                                                   
AccuracyRangeRange
+/-4%RH0%-5% RH     ,95%-100% RH
+/-3.5%RH5%-10% RH   ,90%-95% RH
+/-3%RH5%-10% 

Acción: Inversa (calor) o directa (frío)
Modos: Control de tiempo y amplitud proporcional; manual o auto PID seleccionable, proporcional, proporcional con integral, proporcional con derivativo y antirreinicializador, y encendido/apagado
Caudal: 0 a 399,9 segundos
Reinicio: 0 a 3999 segundos
Tiempo de ciclo: 1 a 199 segundos; fijación a 0 para ON/OFF
Ganancia: 0,5 a 100% de intervalo; puntos de referencia 1 o 2
Amortiguamiento: 0000 a 0008
Remojo: 00,00 a 99,59 (HH:MM), u OFF
Rampa a punto de referencia: 00,00 a 99,59 (HH:MM), u OFF
Ajuste automático: Iniciado por operador desde el panel frontal para una única entrada a la vez
Relé: 250 Vca o 30 Vcc @ 3 A (carga resistiva); configurable para encendido/apagado, PID y espera
Salida 1: Tipo SPDT, puede configurarse como salida de alarma 1
Salida 2: Tipo SPDT, puede configurarse como salida de alarma 2
SSR: 20 a 265 Vca @ 0,05 a 0,5 A (carga resistiva); continuo
Impulso CC: No aislado; 10 Vcc @ 20 mA
Salida analógica (solo salida 1): No aislada, proporcional, 0 a 10 Vcc o 0 a 20 mA; 500 Ω máx.
Tipo: El mismo que las salidas 1 y 2
Funcionamiento: Alta/baja, mayor/menor, banda, bloquear/desbloquear, normalmente abierta/normalmente cerrada y proceso/desviación; configuraciones de panel frontal
Salida analógica (programable): No aislada, retransmisión de 0 a 10 Vcc o 0 a 20 mA, 500 Ω máx. (salida 1 únicamente); la precisión es ± 1% en escala completa cuando se cumplen las siguientes condiciones:
    1) La entrada no está graduada por debajo del 1% de entrada de escala completa
    2) La salida analógica no está graduada por debajo del 3% de salida de escala completa
Entrada
Precisión/rango: ±2% para 10 a 90%;
±3% para 5 a 10% y 90 a 95%
±4% para 0 a 5% y 95 a 100%
Histéresis: ±1% de HR
No linealidad: ±3%
Precisión/rango de temperatura* ±0,5 °C para 5 ° a 45 °C
( ±1 °F para 41 a 113 °F);
±0,5 ° a ±1,5 °C para -40 ° a 5 °C y 45 ° a 124 °C
(±1 ° a ±2,7 °F para -40 ° a 41 °F y 113 ° a 255 °F)
Resolución: 0,1%, 12 bits para HR; 0,1 °C, 14 bits para temperatura
Tiempo de respuesta: 5 a 30 segundos, tau 63% (el tiempo de respuesta depende de la capacidad de calor y la resistencia térmica al sustrato del sensor)
Ethernet: Conformidad con las normas IEEE 802.3 10Base-T
Protocolos admitidos: TCP/IP, ARP
RS232/RS422/RS485: Se seleccionan desde el menú; los protocolos ASCII y MODBUS se seleccionan desde el menú; configuración de 300 a 19,2 K baudios; capacidad de programación completa de configuración; programa para transmisión de visualización actual, estado de alarma, mín./máx., valor real de entrada medido y estado.
RS485: Direccionable de 0 a 199
Conexión: Terminales de tornillo
Conversión A/D: 12 bits HR y 14 bits temperatura
Velocidad de lectura: 2 muestras por segundo máximo
Filtro digital: Programable
Pantalla: LED de 9 segmentos y 4 dígitos
i32, i16D, i8DV: 10,2 mm (0,40")
i8: 21 mm (0,83")
i8DH: 10,2 mm (0,40") y 21 mm (0,83"), i8DH; colores VERDE, ÁMBAR y ROJO programables para variables de proceso, puntos de referencia y unidades de temperatura
Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 °C (32 a 122 °F), 90% de HR sin condensado
Protección:
i32, i16D: Marco frontal NEMA 4X (IP65)
i8DH, i8DV: Marco frontal NEMA 1 (IP23)
Alimentación: Consulte la guía de pedido Sin conformidad CE sobre 60 Hz.
Para más configuraciones pongase en contacto con el departamento de ventas.

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Modelos DIN 1/8
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCNiTH-i8DH33-5
CNiTH-i8DH33-5
USD$546.70
Disponible en: 2 Semanas
 
CONTROLADOR, entrada de temperatura y humedad relativa de 1/8 DIN, pantalla doble horizontal, 2 relés: Forma "C" SPDT 3 A @ 120 VCA, 3 A @ 240 Vca, con sonda de 127 mm y cable de 3 m
  
CNiTH-i8DH33-5-C24
USD$618.80
Disponible en: 3 Semanas
 
CONTROLADOR, entrada de temperatura y humedad relativa de 1/8 DIN, pantalla doble horizontal, 2 relés: Forma "C" SPDT 3 A @ 120 VCA, 3 A @ 240 Vca, con sonda de 127 mm y cable de 3 m. aislamiento RS-232 y RS-485/422.
Modelos 1/16 DIN
  
CNiTH-i16D33-5
USD$498.66
Disponible en: 3 Semanas
 
CONTROLADOR, entrada de temperatura y humedad relativa, 1/16 DIN, pantalla doble, 2 Relés: Forma "C" SPDT 3 A @ 120 VCA, 3 A @ 240 VCA, con sonda de 127 mm y cable de 3 m
Modelos 1/32 DIN
  
CNiTH-i3233-5
USD$426.56
Disponible en: 3 Semanas
 
CONTROLADOR, entrada de temperatura y humedad relativa, 1/32 DIN, 2 relés: Forma "C" SPDT 3 A @ 120 VCA, 3 A @ 240 VCA, con sonda de 127 mm y cable de 3 m
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: *1 La salida analógica no está disponible con las unidades "-AL".
*2 -Las opciones -C4EI o -EI no están disponibles en el 5⁄32 DIN. Consulte la sección iServer para otros dispositivos Ethernet que pueden conectarse a un CNiTH-i32xx-x-C24.
Las unidades pueden alimentarse de forma segura con una alimentación de 24 Vca, pero no se indica ninguna certificación CE/UL.

Manuales de Productos:

Descargar CNiTH-i8DH & CNiTH-i8DV - Quick Start Manual Humidity + Temp Controller
Descargar CNiTH-i32 iSeries - Quick Start Manual - Humidity + Temperature Controller
Descargar CNiTH-16D iSeries - Quick Start Humidity + Temp Controller
Descargar CNiTH-i8DH, i8DV, i16D, i32 - Temperature + Humidity Controller Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.