Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

OMEGALAQ™ Liquid Temperature Lacquers

LAQ

Liquid Temperature Lacquers | LAQ

Liquid Temperature Lacquers

USD$23.83 LAQ-1000G

  • Easy to Use
  • Temperature Ranges from 79 C (175F) to 1093C (2000F)
  • Fast Response Time

Descripción

OMEGALAQ™ Liquid LAQ Series uses the same material as used in in lacquer suspension. Lacquer serves a transport function only. OMEGALAQ™ may be thinned to ensure workable consistency. Thinning OMEGALAQ™ will not affect its accuracy. Order GREEN LABEL THINNER.

To use, simply shake or stir to a uniform consistency and apply a thin smear to the working surface before heating begins. It dries almost instantly to a mark. When the stated temperature is reached on subsequent heating, this mark liquifies sharply. A melted OMEGALAQ™ coating does not revert to its original dull-opaque appearance but remains glossytransparent which makes subsequent interpretation a simple matter.
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloLAQ-0200G
LAQ-0200G
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Temperature Indicating Lacquer, non-hazardous, 2 oz.
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloLAQ-0300G
LAQ-0300G
USD$23.83
Disponible en: 3 Semanas
 
Temperature Indicating Lacquer, non-hazardous, 2 oz.
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloLAQ-0800G
LAQ-0800G
USD$23.83
Disponible en: Disponible
 
Temperature Indicating Lacquer, non-hazardous, 2 oz.
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloLAQ-1000G
LAQ-1000G
USD$23.83
Disponible en: Disponible
 
Temperature Indicating Lacquer, non-hazardous, 2 oz.
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloLAQ-1500G
LAQ-1500G
USD$24.57
Disponible en: Disponible
 
Temperature Indicating Lacquer, non-hazardous, 2 oz.
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloGREEN LABEL THINNER 2OZ
GREEN LABEL THINNER 2OZ
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Temperature Indicating Thinner, non-hazardous, 2OZ
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloTAP
TAP
USD$32.06
Disponible en: Disponible
 
Adhesive labels, rated to 350°F, pkg of 100
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.

Generador de Número de Parte

Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:


(1) Temperature seleccionar de:
0175 para 175F (79C)
0200 para 200F (93C)
0225 para 225F (107C)
0250 para 250F (121C)
0275 para 275F (135C)
0300 para 300F (149C)
0313 para 313F (156C)
0325 para 325F (163C)
0350 para 350F (177C)
0363 para 363F (184C)
0375 para 375F (191C)
0400 para 400F (204C)
0425 para 425F (218C)
0450 para 450F (232C)
0475 para 475F (246C)
0488 para 488F (253C)
0500 para 500F (260C)
0550 para 550F (288C)
0575 para 575F (302C)
0600 para 600F (316C)
0650 para 650F (343C)
0700 para 700F (371C)
0750 para 750F (399C)
0800 para 800F (427C)
0850 para 850F (454C)
0900 para 900F (482C)
0950 para 950F (510C)
1000 para 1000F (538C)
1050 para 1050F (566C)
1100 para 1100F (593C)
1150 para 1150F (621C)
1200 para 1200F (649C)
1250 para 1250F (677C)
1300 para 1300F (704C)
1400 para 1400F (760C)
1450 para 1450F (788C)
1500 para 1500F (816C)
1600 para 1600F (871C)
1700 para 1700F (927C)
1800 para 1800F (982C)
1900 para 1900F (1038C)
2000 para 2000F (1093C)
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.