Generador de Número de Parte
Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:
(1)
1001 seleccionar de:1001 para tipo cable
1011 para tipo conector
(2)
Rango de (lbs) seleccionar de:500 para 0-500
1K para 0-1000
2.5K para 0-2500
5K para 0-5000
10K para 0-10000
20K para 0-20000
50K para 0-50000 NOTA para Para RANGOS >=100000 lbs pregunte por presupuesto
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.