Generador de Número de Parte
Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:
(1)
Modelo cable o conector seleccionar de:204 para Modelo cable
214 para Modelo conector
(2)
seleccionar de:25 para 25 libras
50 para 50 libras
100 para 100 libras
200 para 200 libras
300 para 300 libras
350 para 350 libras
400 para 400 libras
500 para 500 libras
750 para 750 libras
1K para 1000 libras
1.5K para 1500 libras
2K para 2000 libras
2.5K para 2500 libras
5K para 5000 libras
8K para 8000 libras
10K para 10000 libras
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.