Conexiones inalámbricas desde su sensor a su instrumentación:
Termopar, RTD, temperatura infrarroja, humedad, pH, así como tensión/corriente de proceso
Fácil de instalar y de usar
Capacidad para hasta 120 m (400') de distancia
5-Point Calibration with 90 kOhm Shunt Cal Data
Descripción
Compresión De 0-250 libras a 0-100.000 libras 0-1 a 0-500 kN
De tamaño pequeño pero gran rendimiento, las celdas de carga de la Serie LC307/LCM307 fueron diseñadas para aplicaciones con espacio mínimo y cargas de gran capacidad de hasta 100.000 libras.
Los calibradores de tensión de alto rendimiento y construcción resistente de acero inoxidable aseguran una linealidad y estabilidad superior. La compensación de temperatura se lleva a cabo en una placa de circuito miniatura en el cable de la celda de carga. Estas celdas son diseñadas para su montaje sobre una superficie plana y lisa.
El LC307 también está disponible en configuraciones métricas, con 0-1 a 0-500 rangos kN. Por favor, consulte el LCM307 para los detalles completos, o póngase en contacto con nuestro Centro de Llamadas para obtener más información.
ESPECIFICACIONES Excitación: 5 Vcc Salida: 1,5 mV/V nominal Precisión: 0,75% escala completa de línea recta de adaptación óptima (incluye linealidad, histéresis y repetibilidad) Balance cero: ±2% salida a escala completa Rango de temp. de funcionamiento: -54 a 121 °C (-65 a 250 °F) Rango de temp. compensada: 16 a 71 °C (60 a 160 °F) Efectos térmicos: Intervalo: ±0,018% lectura/°C Cero: ±0,018% salida a escala completa/°C Sobrecarga segura: 150% de capacidad Sobrecarga máxima: 300% de capacidad Resistencia de puente: 350 Ω mínimo Desviación de escala completa: 0,001 a 0,003" Conexión eléctrica: Cable de 1,5 m (5') de 4 conductores con placa de compensación Clase de protección: IP54
† Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.