Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Celdas de carga económicas, de punto único OEM.

Serie LCAE

Celdas de carga económicas, de punto único OEM. | Serie LCAE

Celdas de carga económicas, de punto único OEM.

Ver Todas los Modelos Abajo

CE
  • La celda de carga de punto único simplifica el diseño de escala y reduce el coste
  • Resistente a la humedad para uso en entornos húmedos
  • Construcción de aluminio
  • Disponible en rangos de 600 g a 200 kg

Descripción

Punto único
0-0,6 kgf a 0-200 kgf 0-1,3 libras a 0-440 libras

CARACTERÍSTICAS
Salida a escala completa (el usuario debe calibrar para eliminar tolerancia de 10%): 2 mV/V ±10% (1 mV/V ±10% <6 kgf)
Excitación: 10 Vcc (15 Vcc máx.)
No linealidad: ±0,015% escala completa (0,02% <6 kgf)
Histéresis: ±0,015% escala completa (0,02% <6 kgf)
No repetibilidad: ±0,02% escala completa
Balance cero: ±5% escala completa
Fluencia/recuperación de fluencia: 0,02% escala completa
Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 °C (14 a 122 °F)
Temperatura compensada: -10 a 50 °C (14 a 122 °F)
Efecto de temperatura:
Cero:
±0,0022% escala
completa/ °F
Intervalo: ±0,0007% lectura/ °F
Resistencia de puente: 350 Ω
Sobrecarga segura: 150% de capacidad nominal (300% <6 kgf)
Sobrecarga máxima: 200% de capacidad nominal (400% <6 kgf)
Construcción: Aluminio
Dimensiones: Se muestran en la página siguiente
Cable: Cable de 0,6 m (26") de 4 conductores
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
LCAE-600G
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Célula de carga de aluminio de punto único, capacidad de 0-600 g
Quick Ship
LCAE-1KG
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Célula de carga de aluminio de punto único, 0-1 kg de capacidad
Quick Ship
LCAE-2KG
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Célula de carga de aluminio de punto único, 0-2 kg de capacidad
Quick Ship
LCAE-3KG
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Célula de carga de aluminio de punto único, 0-3 kg de capacidad
Quick Ship
LCAE-6KG
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Célula de carga de aluminio de punto único, 0-6 kg de capacidad
Quick Ship
LCAE-10KG
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Célula de carga de aluminio de punto único, 0-10 kg de capacidad
Quick Ship
LCAE-12KG
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Célula de carga de aluminio de punto único, 0-12 kg de capacidad
Quick Ship
LCAE-15KG
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Célula de carga de aluminio de punto único, 0-15 kg de capacidad
Quick Ship
LCAE-20KG
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Célula de carga de aluminio de punto único, capacidad de 0-20 kg
Quick Ship
LCAE-25KG
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Célula de carga de aluminio de punto único, 0-25 kg de capacidad
Quick Ship
LCAE-30KG
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Célula de carga de aluminio de punto único, 0-30 kg de capacidad
Quick Ship
LCAE-35KG
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Célula de carga de aluminio de punto único, 0-35 kg de capacidad
Quick Ship
LCAE-45KG
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Célula de carga de aluminio de punto único, 0-45 kg de capacidad
Quick Ship
LCAE-60KG
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Célula de carga de aluminio de punto único, 0-60 kg de capacidad
Quick Ship
LCAE-100KG
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Célula de carga de aluminio de punto único, 0-100 kg de capacidad
Quick Ship
LCAE-200KG
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Célula de carga de aluminio de punto único, 0-200 kg de capacidad
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: * Consulte la sección D para ver los medidores compatibles
† Ilustraciones dimensionales en la siguiente página.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.