Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

LCEB Series

MINIBEAM LOAD CELLS EXCEPTIONAL ACCURACY | LCEB Series

MINIBEAM LOAD CELLS EXCEPTIONAL ACCURACY

USD$218.01 LCEB-100

  • Very High Precision
  • Low Profile - 1" Height
  • High Repeatability
  • 100% Creep Tested

Descripción

Model LCEB load cells offer exceptional accuracy in compression in controlled environments (in general anywhere a digital readout is used). Their high accuracy, small size, low creep, and excellent temperature compensation make the LCEB series an excellent choice for applications such as force testing, thrust measurements, check weighing, and scale applications.

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc (15 V max)
Output: 3 mV/V nominal
Calibration: NIST Traceable
Linearity: ±0.03% FS
Hysteresis: ±0.02% FS
Repeatability: ±0.01% FS
Creep (after 20 minutes): ±0.15%
Zero Balance: ±1% FS
Operating Temp Range: -55 to 90°C (-65 to 200°F)
Compensated Temp Range: -15 to 65°C (0 to 150°F)
Thermal Effects:
   Zero: ±0.0015% Rdg/°F max
   Span: ±0.0008% FS/°F max
Safe Overload: ±150% of Capacity
Ultimate Overload: ±400% of Capacity
Input Resistance: 350 +50/-3.5 Ω
Output Resistance: 350 ±3.5 Ω
Construction: High Carbon Steel
Electrical: 5 ft. (1.5 m) insulated 4-conductor shielded color coded cable
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
  
LCEB-5
USD$299.13
Disponible en: Disponible
 
5 lb capacity minibeam load cell
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloLCEB-10
LCEB-10
USD$299.13
Disponible en: Disponible
 
10 lb capacity minibeam load cell
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloLCEB-25
LCEB-25
USD$233.22
Disponible en: Disponible
 
25 lb capacity minibeam load cell
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloLCEB-50
LCEB-50
USD$218.01
Disponible en: Disponible
 
50 lb capacity minibeam load cell
Quick Ship
  
LCEB-75
USD$218.01
Disponible en: Disponible
 
75 lb capacity minibeam load cell
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloLCEB-100
LCEB-100
USD$218.01
Disponible en: Disponible
 
100 lb capacity minibeam load cell
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloLCEB-150
LCEB-150
USD$218.01
Disponible en: 4 Semanas
 
150 lb capacity minibeam load cell
Quick Ship
  
LCEB-250
USD$233.22
Disponible en: Disponible
 
250 lb capacity minibeam load cell
Compatible Meters
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloDP41-S
DP41-S
USD$675.96
Disponible en: Disponible
 
6-Digit strain meter with excitation
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloDP25B-S
DP25B-S
USD$314.25
Disponible en: Disponible
 
4-Digit strain meter with excitation
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
Ejemplo de pedido: (1) LCEB-100 is a 100 lb capacity minibeam load cell, USD$218.01