CARACTERÍSTICAS Excitación: 5 Vcc, 7 Vcc máx Salida: 2 mV/V nominal Calibración de 5 puntos: 0%, 50%, 100%, 50%, 0% Linealidad: ±0,25% salida a escala completa Histéresis: ±0,25% salida a escala completa Repetibilidad: ±0,10% salida a escala completa Balance cero: ±2% salida a escala completa Rango de temp. de funcionamiento: -54 a 121 °C (-65 a 250 °F) Rango de temp. compensada: 16 a 71 °C (60 a 160 °F) Efectos térmicos: Intervalo: ±0,018% salida a escala completa/ °C Cero: ±0,009% salida a escala completa/ °C Sobrecarga segura: 150% de capacidad Sobrecarga máxima: 300% de capacidad Resistencia de puente: 350 Ω mín Desviación a escala completa: 0,001 a 0,003" Conexión eléctrica: Cable aislado de 4 conductores de 1,5 m (5') con placa de compensación de temperatura Peso: <14 g (<0,5 onzas) Clase de protección: IP54
† Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU. NOTA: Completa de serie con calibración de 5 puntos rastreable por NIST y 59 k?Ω de datos de derivador.