Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Electrical Housing with Terminal Strip  - Discontinued

LVCN-11/LVCN-12

Electrical Housing with Terminal Strip | LVCN-11/LVCN-12

Electrical Housing with Terminal Strip

Ver Todas los Modelos Abajo

CE
  • Mounts Directly to a Single Sensor or OMEGA’s Sensor Track System
  • NEMA-4X (IP65) Rated Enclosure
  • Rugged Reinforced Plastic Body
  • Best Choice for Easy Conduit Termination
  • Provides Termination for Up to Four Sensors
  • Swivel Mounting Base Allows Easy Conduit Alignment

Descripción

The LVCN-11 & LVCN-12 series have been discontinued. Please contact our Flow Engineering department for a viable replacement.

This durable electrical housing conveniently mounts on top of an OMEGA ® sensor or on OMEGA’s sensor track system. It provides termination for up to four sensors. The housing swivels on its base, allowing easy alignment for conduit installation. The housing is made of rugged reinforced polypropylene and meets NEMA-4X ratings. The LVCN-12 compact version provides termination for up to 2 sensors.
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloLVCN-11
LVCN-11
USD$83.56
Disponible en: Disponible
 
Electrical housing with terminal strip (4 sensors)
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloLVCN-12
LVCN-12
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Electrical housing with terminal strip (2 sensors)
Quick Ship
  
LV-BSRN-1/2
USD$15.21
Disponible en: 3 Semanas
 
Replacement black strain relief nut, 1/2" conduit connector opening
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Comes complete with operator’s manual.


Ejemplo de pedido: (1) LVCN-11 electrical housing with terminal strip for four sensors, USD$83.56