Serie M12M
Nuevo!
Sondas de termopar con conectores moldeados M12
USD$32.20
M12MKIN-M3-U-250
-
Calibraciones de termopar de tipo J y K
-
Configuraciones de elemento simple o doble
-
Uniones sin conexión a tierra
-
Rango de temperatura del conector de -50 a 90 °C (-58 a 194 °F)
-
Sonda de acero inoxidable 304 (Tipo J) y sonda Inconel 600 (Tipo K)
-
Diámetros imperiales y métricos
-
Muchas longitudes estándar disponibles
-
Conector M12 moldeado según IP67
† Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: (*) Especificar "M3" para un diámetro de sonda de 3 mm o "M6" para un diámetro de sonda de 6 mm.
Para el elemento doble, agregue "-DUAL" al número de modelo, con coste adicional. Para longitudes de sonda más largas, introduzca la longitud deseada en milímetros en el número de modelo y agregue un coste adicional por cada 25 mm al precio de los termopares de tipo J con vaina de acero inoxidable 304 y un coste adicional por cada 25 mm al precio de los termopares de tipo K con vaina de Inconel® 600.
Ejemplo de pedido: (1) M12MJSS-1/4-U-6 Type J Ungrounded Thermocouple with 304 Stainless Steel Sheathed, 1/4, USD$34.71 plus (1) M12MKIN-M6-U-250 Type K Ungrounded Thermocouple with Inconel 600 Sheathed, 6mm Diameter by 250mm Long Probe with Molded M12 Connector, USD$40.25, USD$34.71 + 40.25 = USD$74.96