Serie U-MAGNET
Termopar de montaje con imán
Ver Todas los Modelos Abajo
-
Mide la temperatura de superficie de los materiales ferrosos
-
Termopar de montaje sobre resorte
-
Atracción de imán de 9 kg
-
Calibraciones J, K, T
-
Temperatura máx. 300 °C
-
1 m de cable de PFA o vidrio trenzado exterior de acero inoxidable
-
Amplia gama de conductores disponibles
-
Unión aislada
† Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: * Especificar el tipo de calibración: J, K o T.
Conductores desnudos estándar, para clavijas de termopar mini, agregue "-SMPW-M" al número de modelo, con coste adicional. Para solicitar una longitud de conductor adicional, cambie "1M" al final del número de modelo para la longitud requerida en metros, con coste adicional por metro para el cable S, TS o GS.