Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

DESCONTINUADO Medidores digitales de sobremesa para termperatura y procesos. Modelos de 1 y de 10 canales con opción de conectividad Ethernet incorporada

Serie MDSi8

Medidores digitales de sobremesa para termperatura y procesos. Modelos de 1 y de 10 canales con opción de conectividad Ethernet incorporada | Serie MDSi8

Ver Todas los Modelos Abajo

5 años de garantía
  • Internet incorporado opcional
  • Carcasa portátil de metal resistente para montaje en mesa con mango inclinable
  • Modelos de 1 y de 10 canales
  • Construidos a partir de los nuevos medidores iSeries de OMEGA
  • Alta Calidad
  • Garantía de 5 años
  • Alta precisión de ±0,5 °C (±0,9 °F), 0,03% de lectura
  • Fácil de usar y configurar
  • Entradas universales: termopar, RTD, tensión/corriente de proceso, tensión en modelos de canal simple
  • Pantallas a color totalmente programables estándar
  • Relés de alarma o salida analógica opcionales

Descripción

Los modelos de esta serie de producto se encuentran descontinuados. Como posible reemplazo, consulte MDS8PT o consulte con nuestro departamento de ventas para obtener más detalles.

El MDSi8 de OMEGA™ es un medidor con panel digital de tamaño DIN ⅛ (96 x 48 mm) que cuenta con una carcasa resistente de metal para montaje en mesa y la gran pantalla iSeries que cambia de color. Los dígitos son dos veces más grandes que los de los medidores de panel de DIN 1/8 convencionales. Los medidores iSeries cuentan con las únicas pantallas LED que pueden programarse para cambiar de color entre VERDE, ÁMBAR y ROJO en cualquier punto de referencia o punto de alarma. Otras de las opciones incluyen una salida analógica aislada programable, comunicaciones en serie, Modbus y Ethernet.
Este instrumento de temperatura universal y proceso (modelo "i") funciona con 10 tipos comunes de termopares diferentes, múltiples RTD y varios rangos de tensión de proceso (CC) y corriente.

Especificaciones
Precisión: ±0,5 °C (±0,9 °F) de temperatura; 0,03% del proceso de lectura
Resolución: 1 °/0,1 °; proceso de 10 µV
Estabilidad de temperatura:
RTD: 0.04 °C/°C
Termopar @ 25 °C (77 °F): 0,05 °C/°C (compensación de unión fría)
Proceso: 50 ppm/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
Conversión A/D: Doble pendiente
Velocidad de lectura: 3 muestras por segundo
Filtro digital: Programable
Pantalla: LED de 9 segmentos y 4 dígitos de 10,2 mm (0,40")
i32, i16, i16D, i8DV: 21 mm (0,83")
i8: 10,2 mm (0,40") y 21 mm (0,83"), i8DH; colores VERDE, ÁMBAR y ROJO programables para variables de proceso, puntos de referencia y unidades de temperatura
Tipos de entrada: Termopar, RTD, tensión analógica, corriente analógica
Resistencia conductora del termopar: máx. 100 Ω?
Tipo de termopar (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L
Entrada RTD (ITS 68): Sensor de 100/500/1.000 Ω; 2, 3 o 4 hilos; curva de
0,00385 o 0,00392
Entrada de tensión: 0 a 100 mV, 0 a 1 V, 0 a 10 Vcc
Impedancia de entrada: 10 MΩ para 100 mV, 1 MΩ para 1 o 10 Vcc
Entrada de corriente: 0 a 20 mA (carga de 5 Ω)
Configuración: Asimétrica
Polaridad: Inipolar
Respuesta en escalón: 0,7 seg. para 99,9%
Selección de decimales: Ninguno; 0,1 para temperatura; ninguno;
0,1; 0,01 o 0,001 para proceso
Ajuste de puntos de referencia: -1.999 a 9.999 recuentos
Ajuste de intervalo: 0,001 a 9.999 recuentos
Ajuste de compensación: -1.999 a +9.999
Ethernet: Conformidad con las normas IEEE 802.3 10Base-T
Protocolos admitidos: TCP/IP, ARP
RS232/RS422/RS485: Se seleccionan desde el menú; los protocolos ASCII y Modbus se seleccionan desde el menú; configuración de 300 a 19,2 kbaudios; capacidad de programación completa de configuración; programa para transmisión de visualización actual, estado de alarma, mín./máx., valor real de entrada medido y estado
RS485: direccionable de 0 a 199
Tipo: Conexión:
Funcionamiento: conector DB-9 en panel posterior; alarma opcional 1 y 2 (programable)
Salida analógica opcional
(programable):
relés SPDT con forma “C”, salida limitada a 30Vrms
Funcionamiento: alta/baja, mayor/menor, banda, bloquear/desbloquear, normalmente abierta/normalmente cerrada y proceso/ desviación; configuraciones de panel frontal
Salida analógica opcional (programable):
sin aislamiento, retransmisión de 0 a 10 Vcc o de 0 a 20 mA, 500 Ω máx. (solo salida 1). La precisión es de ± 1% de la escala completa cuando se cumplen las siguientes condiciones:
1) La entrada no está graduada por debajo del 1% de la escala completa de entrada
2) La salida analógica no está graduada por debajo del 3% de la escala completa de salida
Características generales
Potencia:
90 a 240 Vca, 50 a 60 Hz
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
MDSi8S
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Medidor de tensión de sobremesa de un canal
Accesorios
Quick Ship
POWER CORD-DM
USD$23.83
Disponible en: Disponible
 
Cable de alimentación con conector para Dinamarca
Quick Ship
POWER CORD-E-10A
USD$23.83
Disponible en: 2 Semanas
 
Cable de alimentación con conector para Europa continental
Quick Ship
POWER CORD-SE
USD$8.30
Disponible en: Disponible
 
Cable conector con extremos desnudos (sin conexión), para todos los países, máx. 250 Vca
Quick Ship
POWER CORD-UK
USD$38.56
Disponible en: Disponible
 
Cable de alimentación con conector para Reino Unido
Quick Ship
POWER CORD-NA
USD$8.30
Disponible en: Disponible
 
Cable de alimentación con conector para Norteamérica (EE. UU., México, Canadá), 120 Vca estándar
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Cada unidad incluye un cable de alimentación calificado para 120 Vca (número de modelo POWER CORD-NA). Cables de alimentación para 230 Vca adicionales disponibles. Véase el apartado “Accesorios”.
*Las opciones de Ethernet no están disponibles para los medidores MDSi8A y MDSSi8A. Para los modelos de 10 canales, los puertos de comunicación solo pueden acceder a la última entrada seleccionada mediante el interruptor selector de 10 puntos del frontal de la unidad.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.