Ordenar Por Número de Parte
Generador de Número de Parte
Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:
(1)
Wattage Rating seleccionar de:30 para 3 kW
37 para 3.75 kW
45 para 4.5 kW
60 para 6 kW
75 para 7.5 kW
90 para 9 kW
120 para 12 kW
150 para 15 kW
180 para 18kW
(2)
Enclosure style seleccionar de:A para General Purpose
E2 para Explosion Resistant Moisture Tight
(3)
Voltage seleccionar de:120V para 120 Vac
208V para 208 Vac
240V para 240 Vac
480V para 480 Vac
(4)
Phase seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para 1 Phase
/3P para 3 Phase
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.