USD$415.71 MTO-2005/120V
Descripción
kW | Volts | Phase | No. W/In2 |
DIM B Elem. |
(In.) | E1 General Purpose1 | E2 Moisture Resistant/Explosion Resistant2 | ||
Model No. | Wt.(Lb.) | Model No. | Wt.(Lb.) | ||||||
MTO-2 | |||||||||
0.5 0.5 0.5 | 120 208 240 | 1 1 1 | 6 6 6 | 2 2 2 | 17-3/4 17-3/4 17-3/4 | MTO-2005/120 MTO-2005/208 MTO-2005/240 | 4 4 4 | MTO-2005E2/120 MTO-2005E2/208 MTO-2005E2/240 | 7 7 7 |
1.1 1.1 1.1 | 120 208 240 | 1 1 1 | 6 6 6 | 2 2 2 | 32-3/4 32-3/4 32-3/4 | MTO-2011/120 MTO-2011/208 MTO-2011/240 | 6 6 6 | MTO-2011E2/120 MTO-2011E2/208 MTO-2011E2/240 | 9 9 9 |
1.4 1.4 1.4 | 120 208 240 | 1 1 1 | 6 6 6 | 2 2 2 | 40-1/4 40-1/4 40-1/4 | MTO-2014/120 MTO-2014/208 MTO-2014/240 | 7 7 7 | MTO-2014E2/120 MTO-2014E2/208 MTO-2014E2/240 | 10 10 10 |
EMTO-3 | |||||||||
1 1 | 240 480 | 3 3 | 8 8 | 3 3 | 17-3/4 17-3/4 | EMTO-301/240 EMTO-301/480 | 7 7 | EMTO-301E2/240 EMTO-301E2/480 | 10 10 |
1.5 1.5 | 240 480 | 3 3 | 8 8 | 3 3 | 24-7/8 24-7/8 | EMTO-3015/240 EMTO-3015/480 | 9 9 | EMTO-3015E2/240 EMTO-3015E2/480 | 12 12 |
2 2 | 240 480 | 3 3 | 8 8 | 3 3 | 32-7/16 32-7/16 | EMTO-302/240 EMTO-302/480 | 10 10 | EMTO-302E2/240 EMTO-302E2/480 | 13 13 |
2.5 2.5 | 240 480 | 3 3 | 8 8 | 3 3 | 40-3/8 40-3/8 | EMTO-3025/240 EMTO-3025/480 | 12 12 | EMTO-3025E2/240 EMTO-3025E2/480 | 15 15 |
3 3 | 240 480 | 3 3 | 8 8 | 3 3 | 47-7/8 47-7/8 | EMTO-303/240 EMTO-303/480 | 14 14 | EMTO-303E2/240 EMTO-303E2/480 | 17 17 |
Ordenar Por Número de Parte