Ordenar Por Número de Parte
Generador de Número de Parte
Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:
(1)
Wattage seleccionar de:15 para 1.5 kW
20 para 2 kW
20-3 para 2 kW (Valid for MTS-220-3A/* & MTS-220-3E2/* only)
25 para 2.5 kW
30 para 3 kW
40 para 4 kW
50 para 5 kW
60 para 6 kW
70 para 7 kW
100 para 10 kW
120 para 12 kW
150 para 15 kW
(2)
Enclosure Style seleccionar de:A para General Purpose Enclosure
E2 para Moisture-Resistant/
Explosion-Resistant Enclosure
(3)
Voltage seleccionar de:120V para 120 Vac
208V para 208 Vac
240V para 240 Vac
480V para 480 Vac
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.