Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Rugged Process Water Immersion Heater with 2 1/2"NPT Fitting

MTS-3 Series

Rugged Process Water Immersion Heater  | MTS-3 Series

Rugged Process Water Immersion Heater

USD$892.91 MTS-330A/120V

  • Stainless Steel Wetted Construction
  • 120, 208, 240, 480V 1 and 3 Phase Power
  • Reliable Heater Design
  • General Purpose Enclosure, NEMA-1 Rated and UL Listed

Descripción

Please Note: This immersion heater should be used with an approved temperature control device to assure safe operation. See Section P for our selection of process controllers.



kW Volts W/in2 No. Htg.
Elem.
Dim. B
in (cm)
E1 General Purpose Enclosure1 E2 Moisture Res/Explos. Res.2
Model No. Wt.
Ib (kg)
Model No. Wt.
Ib (kg)
31205136 7/8 (17)MTS-330A/120V5(2)MTS-330E2/120V8 (4)
32085136 7/8 (17)MTS-330A/208V/*5(2)MTS-330E2/208V/*8 (4)
32405136 7/8 (17)MTS-330A/240V/*5(2)MTS-330E2/240V/*8 (4)
34805136 7/8 (17)MTS-330A/480V/*5(2)MTS-330E2/480V/*8 (4)
4.512048310 7/8 (28)MTS-345A/120V6(3)MTS-345E2/120V9 (4)
4.520848310 7/8 (28)MTS-345A/208V/*6(3)MTS-345E2/208V/*9 (4)
4.524048310 7/8 (28)MTS-345A/240V/*6(3)MTS-345E2/240V/*9 (4)
4.548048310 7/8 (28)MTS-345A/480V/*6(3)MTS-345E2/480V/*9 (4)
612048316 7/8 (43)MTS-360A/120V6(3)MTS-360E2/120V9 (4)
620848316 7/8 (43)MTS-360A/208V/*6(3)MTS-360E2/208V/*9 (4)
624048316 7/8 (43)MTS-360A/240V/*6(3)MTS-360E2/240V/*9 (4)
648048316 7/8 (43)MTS-360A/480V/*6(3)MTS-360E2/480V/*9 (4)
7.520853318 11/16 (49)MTS-375A/208V/*6(3)MTS-375E2/208V/*9 (4)
7.524053318 11/16 (62)MTS-375A/240V/*6(3)MTS-375E2/240V/*9 (4)
7.548053318 11/16 (62)MTS-375A/480V/*6(3)MTS-375E2/480V/*9 (4)
920847324 (61)MTS-390A/208V/*7(3)MTS-390E2/208V/*10 (5)
924047324 (61)MTS-390A/240V/*7(3)MTS-390E2/240V/*10 (5)
948047324 (61)MTS-390A/480V/*7(3)MTS-390E2/480V/*10 (5)
1220846331 7/8 (81)†MTS-3120A/208V/*9 (4)†MTS-3120E2/208V/*12 (5)
1224046331 7/8 (81)†MTS-3120A/240V/*9 (4)†MTS-3120E2/240V/*12 (5)
1248046331 7/8 (81)MTS-3120A/480V/*9 (4)MTS-3120E2/480V/*12 (5)
1520846339 3/8 (101)†MTS-3150A/208V/*10 (5)†MTS-3150E2/208V/*13 (6)
1524046339 3/8 (101)†MTS-3150A/240V/*10 (5)†MTS-3150E2/240V/*13 (6)
1548046339 3/8 (101)MTS-3150A/480V/*10 (5)MTS-3150E2/480V/*13 (6)
1820851346 7/8 (118)†MTS-3180A/208V/*12 (5)†MTS-3180E2/208V/*15 (7)
1824051346 7/8 (118)†MTS-3180A/240V/*12 (5)†MTS-3180E2/240V/*15 (7)
1848051346 7/8 (118)MTS-3180A/480V/*12 (5)MTS-3180E2/480V/*15 (7)
/*Insert the suffix “3P” to the model number for 3 phase power.
1 Heaters with General Purpose Enclosures are UL Listed and CSA Certified except models with † (exceeds 48 amps).
2 Heaters with Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C certified and are not intended for use in hazardous areas. Except models with † (exceeds 48 amps).
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
Quick Ship
MTS-375E2/480V/3P
USD$1,418.00
Disponible en: 5 Semanas
 
Heater, 7.5 kW, 480 V, E2 enclosure, 3 phase power
Quick Ship
MTS-330A/480V/3P
USD$892.91
Disponible en: 5 Semanas
 
Heater, 3 kW, 480 V, general purpose enclosure, 3 phase power
Quick Ship
MTS-390A/480V
USD$1,237.00
Disponible en: 5 Semanas
 
Heater, 9 kW, 480 V
Quick Ship
MTS-390E2/480V/3P
USD$1,545.00
Disponible en: 5 Semanas
 
Heater, 9 kW, 480 V, moisture resistant/explosion resistant enclosures, 3 phase power

Ordenar Por Número de Parte

Número de parte
Cant.
Número de parte
Cant.


Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.

Generador de Número de Parte

Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:


(1) Wattage seleccionar de:
30 para 3 kW
45 para 4.5 kW
60 para 6 kW
75 para 7.5 kW
90 para 9 kW
120 para 12 kW
150 para 15 kW
180 para 18 kW

(2) Enclosure seleccionar de:
A para General Purpose Enclosure
E2 para Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure

(3) Voltage seleccionar de:
120V para 120 V
208V para 208 V
240V para 240 V
480V para 480 V

(4) Power seleccionar de:
Nada (dejar el campo en blanco) para 1 Phase Power
/3P para 3 Phase Power
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.