Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

High Temperature Jack Panels for Standard Size Ceramic Connectors

NHJP Series

High Temperature Jack Panels for Standard Size Ceramic Connectors | NHJP Series

Ver Todas los Modelos Abajo

  • Rugged NHX or UHX Ceramic Connectors
  • Heavy Duty Steel Panel
  • Compensated Hardware

Descripción

OMEGA high temperature jack panels feature ceramic connectors mounted in a steel plate for service temperatures up to 1000°F (537°C). These panels with UHX connectors are ideal when glazed ceramic or nylon connector panels would contaminate a vacuum system.

Circuits
Per Row
1 Row
(25/8" H)
2 Rows
(43/8" H)
3 Rows
(61/8" H)
4 Rows
(77/8" H)
6
(53/4" L)
NHJP1-06-[*] NHJP2-12-[*] NHJP3-18-[*] NHJP4-24-[*]
12
(101/4" L)
NHJP1-12-[*] NHJP2-24-[*] NHJP3-36-[*] NHJP4-48-[*]
18
(143/4" L)
NHJP1-18-[*] NJHP2-36-[*] NHJP3-54-[*] NHJP4-72-[*]
Connector
Quantity Discounts

1-10 . . . . . . . . . . . . .Net
11-24 . . . . . . . . . . .10%
25-49 . . . . . . . . . . .15%
50-99 . . . . . . . . . . .20%
100 and up . . . .Consult Sales


Other panels available upon request. Send an email to custom@omega.com for pricing & availability. Customs Panels are $1000 minimum order for custom SKU part number.
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Below are examples of common part numbers. Use the Part Number Builder below this table to select your exact configuration.
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloNHJP1-06-J
NHJP1-06-J
USD$218.95
Disponible en: 8 Semanas
 
6 connectors in 1 row, type J thermocouple
  
NHJP1-06-K
USD$218.95
Disponible en: 8 Semanas
 
6 connectors in 1 row, type K thermocouple
  
NHJP1-06-T
USD$218.95
Disponible en: 8 Semanas
 
6 connectors in 1 row, type T thermocouple
  
NHJP1-12-C
USD$224.11
Disponible en: 8 Semanas
 
12 connectors in 1 row, type C thermocouple
  
NHJP1-12-J
USD$224.11
Disponible en: 8 Semanas
 
12 connectors in 1 row, type J thermocouple
  
NHJP1-12-K
USD$224.11
Disponible en: Disponible
 
12 connectors in 1 row, type K thermocouple
  
NHJP1-18-N
USD$316.86
Disponible en: 8 Semanas
 
18 connectors in 1 row, type N thermocouple
  
NHJP2-12-J
USD$428.71
Disponible en: 8 Semanas
 
12 connectors in 2 rows, type J thermocouple
  
NHJP2-12-K
USD$428.71
Disponible en: 8 Semanas
 
12 connectors in 2 rows, type K thermocouple
  
NHJP2-12-T
USD$428.71
Disponible en: 8 Semanas
 
12 connectors in 2 rows, type T thermocouple
  
NHJP2-24-J
USD$796.82
Disponible en: 8 Semanas
 
24 connectors in 2 rows, type J thermocouple
  
NHJP2-24-K
USD$796.82
Disponible en: 8 Semanas
 
24 connectors in 2 rows, type K thermocouple
  
NHJP3-18-E
USD$908.68
Disponible en: 8 Semanas
 
18 connectors in 3 rows, type E thermocouple
  
NHJP3-18-K
USD$908.68
Disponible en: 8 Semanas
 
18 connectors in 3 rows, type K thermocouple
  
NHJP4-24-J
USD$1,572.00
Disponible en: 8 Semanas
 
24 connectors in 4 rows, type J thermocouple
Accessories
  
HACL
USD$4.77
Disponible en: 4 Semanas
 
Panel mounting adaptor clip
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: All OMEGA™ NHJP jack panels are shipped unassembled, with all necessary hardware for mounting included.

Consult Custom Engineering Department for information on custom color-coded anodized panels. Non-standard Panels: $1,000 minimum order. Contact custom@omega.com for pricing and availability.

Generador de Número de Parte

Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:


(1) Number of Rows seleccionar de:
1 para 1 row
2 para 2 rows
3 para 3 rows
4 para 4 rows

(2) Total Number of Connectors seleccionar de:
06 para 6 connectors
12 para 12 connectors
18 para 18 connectors
24 para 24 connectors
36 para 36 connectors
48 para 48 connectors
54 para 54 connectors
72 para 72 connectors

(3) Thermocouple Calibration seleccionar de:
J para J T/C
K para K T/C
T para T T/C
E para E T/C
R/S para R or S T/C
N para N T/C
U para Uncompensated Connector
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.