Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

High Temperature Jack Panels for for Standard Size Ceramic Connectors

NXJP Series

High Temperature Jack Panels for for Standard Size Ceramic Connectors | NXJP Series

Ver Todas los Modelos Abajo

  • For Service up to 537°C (1000°F)
  • Ceramic Connectors
  • Steel Panel
  • Compensated Hardware

Descripción

OMEGA high temperature jack panels feature ceramic connectors mounted in a steel plate for service temperatures up to 1000°F (537°C).

Circuits
Per Row
 1 Row
(2 5/8" H)
2 Row
(4 3/8" H)
3 Row
(6 1/8" H)
4 Row
(7 7/8" H)
6
(5 3/4" L)
Model No.NXJP-1-06-(*)NXJP-2-12-(*)NXJP-3-18-(*)NXJP-4-24-(*)
12
(10 1/4" L)
Model No.NXJP-1-12-(*)NXJP-2-24-(*)NXJP-3-36-(*)NXJP-4-48-(*)
18
(14 3/4" L)
Model No.NXJP-1-18-(*)NXJP-2-36-(*)NXJP-3-54-(*)NXJP-4-72-(*)
*Insert thermocouple calibration
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
Quick Ship
NXJP1-06-BLANK
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Blank Panel w/o Connectors
Quick Ship
NXJP1-06-E
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
high temp panel for nox connectors, E type
Quick Ship
NXJP2-12-K
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
high temp panel for nox connectors, K type
Quick Ship
NXJP3-18-N
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
high temp panel for nox connectors, N type
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.

Generador de Número de Parte

Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:


(1) Number of Rows seleccionar de:
1 para 1 row
2 para 2 rows
3 para 3 rows
4 para 4 rows

(2) Number of Circuits seleccionar de:
06 para 6 circuits
12 para 12 circuits
18 para 18 circuits
24 para 24 circuits
36 para 36 circuits
48 para 48 circuits
54 para 54 circuits
72 para 72 circuits

(3) Thermocouple Calibration seleccionar de:
BLANK para blank panel without connectors
J para J type
K para K type
T para T type
E para E type
N para N type
R/S para R type or S type
U para U type
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.