USD$2,754.00 OM-240
Descripción
El OM-240 es un sistema de adquisición de datos versátil y de alta precisión. Proporciona 24 entradas analógicas diferenciales, configuradas individualmente.Termopar(@25°C) | TIPO | RANGO | EXACTITUD | K | -200 to 1370°C (-328 to 2498°F) | ±1,99 °C | B | 600 to 1820°C (1112 to 3308°F) | ±1,22 °C | J | -200 to 1200°C (-328 to 2192°F) | ±1,04 °C | T | -200 to 400°C (-328 to 752°F) | ±1,99 °C | E | -200 to 1000°C (-328 to 1832°F) | ±0,93 °C | R | -20 to 1760°C (-4 to 3200°F) | ±1,64 °C | N | -260 to 1300°C (-436 to 2372°F) | ±1,24 °C | S | -20 to 1760°C (-4 to 3200°F) | ±1,64 °C |
---|
RTD | TIPO | RANGO | EXACTITUD | Pt100/200/500/1000 | -195 to 1370°C (-319 to 1556°F) | 0.17% FS |
---|
TERMISTOR (NTC) | TIPO | RANGO | EXACTITUD | 3000 O@25°C, NTC | -50 to 0°C | ±2 °C | (-58 to 32°F | ±3,6 °F | 0 to 150°C | ±1 °C | (32 to 302°F) | ±1,8 °F |
---|
"VOLTAJE " | RANGO | RESOLUCIÓN | EXACTITUD | ±10 mV | 1 µV at FS | 0.01% FS | ±100 mV | 10 µV at FS | ±1 V | 100 µV at FS | ±10 V | 10 mV at FS |
---|
LOOP DE CORRIENTE 2W | RANGO | RESOLUCIÓN | EXACTITUD | 4 ~ 20mA | 1 µA at FS | 0.01% FS |
---|
TRANSMISOR DE CORRIENTE (3-4W) | RANGO | RESOLUCIÓN | EXACTITUD | 4 ~ 20mA | 1 µA at FS | 0.01% FS |
---|
PUENTE DE WHEATSTONE | RANGO | RESOLUCIÓN | EXACTITUD | ±10 mV/V | 0.001 mV/V at FS | 0.01% FS |
---|
Manuales de Productos: