Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Dataloggers de temperatura de 4 canales. Parte de la familia NOMAD®

OM-CP-QUADTEMP2000

Registradores de datos de temperatura de 4 canales | OM-CP-QUADTEMP2000
Nuevo!

Registradores de datos de temperatura de 4 canales

USD$755.43 OM-CP-QUADTEMP2000

5 años de garantía CE
  • 4 canales de termopar y un canal ambiente
  • Funcionamiento en tiempo real
  • Hora de inicio programable
  • Compensación automática de junta fría y linealización
  • Energía externa o batería reemplazable por el usuario
  • Certificación NIST Incluida

Descripción

El OM-CP-QUADTEMP-A es un registrador de datos de temperatura de 4 canales, alimentado por batería, independiente y basado en termopar.
El OM-CP-QUADTEMP2000 es el mismo registrador de datos de termopar de 4 canales pero con una pantalla LCD. El OM-CP-QUADTEMP2000 cuenta con estadísticas en pantalla mínimas, máximas y promedio, además de una pantalla gráfica configurable por el usuario que permite visualizar cualquier combinación de canales.
Estos dispositivos integrales, compactos, portátiles y fáciles de utilizar miden y registran hasta 500.000 lecturas por canal (los canales pueden deshabilitarse para ampliar la memoria).
El OM-CP-QUADTEMP-A y el OM-CP-QUADTEMP2000 son un avance importante en cuanto a tamaño y rendimiento. El reloj a tiempo real asegura que todos los datos incluyan fecha y hora. El medio de almacenamiento es una memoria no volátil de estado sólido, que proporciona una seguridad máxima de los datos incluso si se descarga la batería. El tamaño pequeño del registrador de datos permite que pueda ubicarse prácticamente en cualquier lugar. La recuperación de datos es simple. Conéctelo a un puerto USB disponible y el software para Windows® , fácil de utilizar, hace el resto.
El software convierte su PC en un registrador de banda en tiempo real. Los datos pueden imprimirse en formato gráfico o de tabla y también pueden exportarse a un archivo de texto o de Microsoft Excel.

CARACTERÍSTICAS
SENSOR DE TEMPERATURA
DE CANAL INTERNO
Precisión calibrada:
±0,5°C
(0 a 50 °C) ±0,9 °F (32 a 122 °F)
Resolución de temperatura: 0,05 °C
Rango de temperatura: -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
Precisión:* (temperatura interna uniforme de 20 °C):
J, K, T, E, N: ±0,5 °C
R, S, B: ±2,0 °C
Resolución de temperatura:
    J, K, T, E, N:
0,1 °C
R, S, B: 0,5 °C
Conexión del termopar: Conectores subminiatura hembra
Compensación de junta fría: Automática, se basa en canal interno
Resistencia máxima del termopar: 1000Ω, 100Ω recomendada
Tipos y rangos de termopar:
    Tipo J:
-210 a 760 °C
(-346 a 1.400 °F)
Tipo K: -260 a 1.370 °C
(-436 a 2.498 °F)
Tipo T: -260 a 400 °C
(-436 a 752 °F)
Tipo E: -260 a 980 °C
(-436 a 1.796 °F)
Tipo R: -50 a 1.760 °C
(-58 a 3.200 °F)
Tipo S: -50 a 1.760 °C
(-58 a 3.200 °F)
Tipo B: 60 a 1.820 °C
(140 a 3.308 °F)
Tipo N: -260 a 1.300 °C
(-436 a 2.372 °F)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOM-CP-QUADTEMP2000
OM-CP-QUADTEMP2000
USD$755.43
Disponible en: Disponible
 
Registrador de datos de temperatura de 4 canales (incluye 120 VCA/60 Hz adaptador de CA para EE.UU.)
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
USD$147.04
Disponible en: Disponible
 
Software de Windows y 3,7 m (12 ') Cable de interfaz USB
Termopares y Otros Accesorios
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo5SRTC-TT-K-20-36
5SRTC-TT-K-20-36
USD$78.47
Disponible en: 2 Semanas
 
Paquete de 5 piezas de K termopares, 36 pulgadas de largo
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo5SRTC-TT-J-20-36
5SRTC-TT-J-20-36
USD$78.47
Disponible en: Disponible
 
Paquete de 5 piezas de J termopares, 36 pulgadas de largo
Quick Ship
  
5SRTC-TT-E-20-36
USD$78.47
Disponible en: 4 Semanas
 
Paquete de 5 piezas de termopares E, 36 pulgadas de largo
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo5SRTC-TT-T-20-36
5SRTC-TT-T-20-36
USD$78.47
Disponible en: Disponible
 
Paquete de 5 piezas de T termopares, 36 pulgadas de largo
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloKTSS-HH
KTSS-HH
USD$38.33
Disponible en: 4 Semanas
 
General Purpose Thermocouple Probe type K With Miniature Plug Connector
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: El manual del operador y el cable USB se incluyen con el OM-CP-IFC200 (para que el registrador de datos funcione se requiere el software, que se vende por separado).

Manuales de Productos:

Descargar OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
Descargar OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
Descargar 1240i Series - Programmable Step Motor Driver
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.