Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Registrador de datos WiFi Wireless para temperatura y humedad

OM-EL-WIFI-TH y OM-EL-WIFI-TP

Registrador de datos WiFi Wireless para temperatura y humedad | OM-EL-WIFI-TH y OM-EL-WIFI-TP
Nuevo!

USD$178.87 OM-EL-WIFI-TH

1 año de garantía CE
  • Registrador de datos para temperatura y humedad OM-EL-WIFI-TH Wireless
  • Registrador de datos de temperatura OM-EL-WIFI-TP Wireless con sonda termistor desmontable
  • WiFi y display integrado
  • Conectividad inalámbrica para PC a través de WiFi
  • Fácil Set-Up usando el software para PC de omega gratuitamente
  • Ver y analizar los registradores de datos de múltiples utilizando la aplicación de PC, incluidos los gráficos inmediatos de los datos
  • Cumple 802.11b
  • Larga memoria de almacenamiento de datos, incluso si se desconecta temporalmente el WiFi
  • Batería interna recargable
  • Configurables Alarmas alta y baja con indicador
  • Lecturas máximas y mínimas
  • Indicador de batería baja
  • Indicador de conexión WiFi
  • Puerto USB para la recarga

Descripción

El registrador de datos OM-EL-WIFI-TH inalámbrico de temperatura/humedad mide la temperatura y la humedad del medio ambiente en el que está situado por a través de sensores internos. El data logger OM-EL-WIFI-TP inalámbrico para temperatura mide la temperatura a través de la sonda termistor extraíble incluida. Los datos se transmiten de forma inalámbrica a través de una red Wi-Fi a un PC y y pueden ser visualizados usando el software gratuito.

Al configurar el registrador de datos buscará una red inalámbrica existente, mientras que físicamente conectado a el PC. A continuación, se puede colocar en cualquier lugar dentro del rango de la red. Si el registrador de datos pierde temporalmente la conectividad con la red, se registrarán lecturas hasta que sea capaz de comunicar de nuevo con la aplicación de PC (Máx. 60 días a intervalos de 10 segundos muestra OM-EL-WIFI-TH), (máximo de 120 días a 10 segundos intervalo simple OM-EL-WIFI-TP). El rango de los datos del registrador se puede aumentar mediante el uso de extensores de WiFi. La sonda del OM-EL-WIFI-TP se puede utilizar en una amplia gama de situaciones de temperatura por ejemplo, procesos de fabricación, almacenamiento en frío y almacenamiento caliente.

El OM-EL-WIFI-TH y OM-EL-WIFI TP son dispositivos alimentados por batería de bajo consumo. Cuando se configuran usando períodos de muestreo típicos (por ejemplo, una vez cada 60 segundos), los datalogger funcionarán más de un año. La batería puede se recargada a través de un PC o un utilizando el adaptador USB de 5V USB suministrado. La batería está cargada de forma segura cuando la unidad está funcionando entre 0 a 40 °C (32 a 104 °F). Las mediciones del Data logger pueden ser inexactas durante la carga de la batería.

Tanto con el OM-EL-WIFI-TH y el OM-El-WIFI-TP, el software instalado en el PC permite la configuración, los datos registro y revisión de los datos. Las características del Set-Up incluirán el nombre del datalogger, sample rate, °C/°F, frecuencia de muestreo, y alarmas alta/baja. Una vez configurado, el histórico de los datos se puede ver a través de la herramienta gráfica o exportados a Excel. Este software está disponible de forma gratuita desde omega.com. El registrador de datos OM-EL-WIFI-TP para temperatura e inalámbrico se suministra con una sonda de temperatura termistor extraíble, la sonda puede estar unida a una pared u otra superficie plana con el soporte de montaje incluido (sonda clips en el soporte).

Especificaciones
OM-EL-WIFI-TH
Rango de medición de temperatura: -20 a 60 ºC (-4 a 140 ºF)
Resolución de temperatura: 0,5 ºC (1,0 ºF) Display, 0,1 °C (0,1 °F) grafica/datos almacenados (grabado)
Resolución de humedad: 1% de humedad relativa (visualización y registro)
Precisión de temperatura (Error general entre -10 y 60 º C): ± 1,0 ºC típico
Precisión de humedad (Error general entre 20 y 80% HR): ± 3% HR típico
Memoria: 500.000 y 500.000 lecturas de temperatura humedad

OM-EL-WIFI-TP
Rango de temperatura de funcionamiento (Data Logger): -20 a 60 ºC (-4 ºF a 140)
Rango de medición de la sonda de temperatura : -40 a 125 ºC (-40 A 257 ºF)
Resolución de temperatura: 0,1 ºC (0,1 ºF) Display y registrado
Precisión de la sonda temperatura (Error general): ± 0,5 ºC típica ± 2,0 ºC máximo
Rango de temperatura de la sonda de clip: -40 a 100 ºC (-40 A 212 ºF)
Memoria: 1.000.000 lecturas de temperatura
Sonda de temperatura (termistor): Cable de alta temperatura flexible con terminación de acero inoxidable 304
Dimensiones de la sonda: Longitud del cable de 50 cm (19,7"); tapa, 25 x 4,8 mm de diámetro (1 x 0.188 ")
General
Alimentación : Batería recargable interna de polímero de litio
Vida de la batería: 1 año típico
Tensión de alimentación USB: 4,5 Vdc mínimo, 5,5 Vdc máximo
Sample rate: 1 lectura cada 10 segundos hasta 1 cada 10 horas
Software: WIN XP/VISTA/7 (32-bits o 64 bits)
Peso: 43 g (1,5 oz)
Dimensiones (con soporte de montaje):
97,3 A x 71,3 A x 26,36 mm P(3,8 x 2,8 x 1,04 ")
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOM-EL-WIFI-TH
OM-EL-WIFI-TH
USD$178.87
Disponible en: Disponible
 
Temperature and humidity data logger
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOM-EL-WIFI-TH-PLUS
OM-EL-WIFI-TH-PLUS
USD$316.86
Disponible en: Disponible
 
High accuracy WiFi temperature and humidity data logger
Quick Ship
  
OM-EL-WIFI-TP
USD$162.52
Disponible en: Disponible
 
Temperature data logger with removable thermistor probe
Quick Ship
  
OM-EL-WIFI-TP-PLUS
USD$270.86
Disponible en: 1 Semana
 
High accuracy WiFi temperature data logger with removable thermistor probe
Quick Ship
  
OM-EL-WIFI-DTP-PLUS
USD$383.30
Disponible en: 2 Semanas
 
High accuracy dual channel WiFi temperature data logger with removable thermistor probes
Quick Ship
  
OM-EL-WIFI-T
USD$107.33
Disponible en: Disponible
 
WiFi temperature data logger with internal temperature sensor
Quick Ship
  
OM-EL-WIFI-T-PLUS
USD$162.52
Disponible en: Disponible
 
High accuracy WiFi temperature data logger with internal temperature sensor
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOM-EL-WIFI-TC
OM-EL-WIFI-TC
USD$200.34
Disponible en: Disponible
 
WiFi thermocouple input temperature data logger
Quick Ship
  
OM-EL-WIFI-DTC
USD$337.30
Disponible en: Disponible
 
WiFi dual channel thermocouple input temperature data logger
Accessories
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOM-EL-WIFI-ADAPTOR
OM-EL-WIFI-ADAPTOR
USD$16.16
Disponible en: Disponible
 
USB power adaptor for recharging any OM-EL-WIFI series data logger (120 Vac input, 5 Vdc/1 A output via standard size USB type A connector)
Quick Ship
  
OM-EL-PROBE-EXT-CAB-1.5M
USD$11.54
Disponible en: 5 Semanas
 
Thermistor probe extension cable, 1.5 m (5') for OM-EL-WIFI-TP and OM-EL-WIFI-TP-PLUS
Quick Ship
  
OM-EL-PROBE-EXT-CAB-5M
USD$15.95
Disponible en: 5 Semanas
 
Thermistor probe extension cable, 5 m (16.5') for OM-EL-WIFI-TP and OM-EL-WIFI-TP-PLUS
Quick Ship
  
OM-EL-PROBE-EXT-CAB-10M
USD$18.22
Disponible en: 1 Semana
 
Thermistor probe extension cable, 10 m (33') for OM-EL-WIFI-TP and OM-EL-WIFI-TP-PLUS
Quick Ship
  
OM-EL-WIFI-ALERT
USD$201.14
Disponible en: Disponible
 
Audible and visual alarm for OM-EL-WIFI Series data loggers
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Completo de serie con accesorio para montaje en pared, cable USB de 0.6 m (2') y guía de inicio rápido. Descargue el software en es.omega.com

Manuales de Productos:

Descargar OM-EL-WIFI-TH - Temp-Humidity Datalogger
Descargar OM-EL-WIFI-TP - Quick Start Manual - Temp Logger
Descargar OM-EL-WIFI-TP - Temperature Data Logger
Descargar OM-EL-WIFI-TH - Temp/Humidity Data Logger
Descargar Wireless Temperature Data Logger with Internal Sensor
Descargar Wireless Temperature/Humidity Data Logger
Descargar Wireless Temperature Data Logger with Removeable Thermistor Probe
Descargar WiFi Thermocouple Data Logging Sensor
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.