OM-HL-SP Series
Nuevo!
Temperature, Humidity, Dew Point, USB Data Logger, Pen Size
USD$78.05
OM-HL-SP-TH
-
Ofrece modelos de temperatura (-T) y temperatura y humedad (-TH) a partir de $ 60
-
° C o ° F conmutable con pantalla LCD
-
Estuche resistente al agua y al polvo con clasificación IP67 estándar
-
La batería de litio puede funcionar durante 12 meses
-
Configuración de límites de temperatura y humedad con luz LED
-
Transfiera los datos de registro a la PC a través del software y se pueden guardar en diferentes formatos
-
Adopte sensores de alta sensibilidad con respuesta rápida y alta precisión
-
Aplicaciones:
-
Transporte de cadena de frío; Laboratorios biomédicos; Industria de procesamiento de alimentos; Refrigeradores HVAC; Monitoreo de vida salvaje
† Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Accesorios incluidos: batería de litio, mini CD con guía del usuario y software para PC
Esta página de producto contiene elementos que tienen una batería de litio instalada en el equipo o tienen una batería de litio empaquetada con el equipo. Estos artículos están regulados para el transporte aéreo. Se aplica lo siguiente:
• No se puede utilizar FX1D, FX2D o FX3D como método de envío.
• Solo UPS1, UPS2 o UPS3 están autorizados.
• Para envíos internacionales se pueden utilizar UPS y DHL. Para DHL a nivel internacional: Omega solo tiene permiso para enviar baterías de litio y ningún otro material peligroso.