Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Data logger portatil de 4/8 canales. Entradas universales y pantalla integrada

OM-SQ2010

Registrador de datos portatil de 4/8 canales. Entradas universales y pantalla integrada | OM-SQ2010
Nuevo!

USD$1,640.00 OM-SQ2010

1 año de garantía CE
  • De 4 a 8 entradas analógicas universales (corriene, voltaje, resistencia, temperatura) mas 8 entradas digitales.
  • 16 canales calculados/derivados
  • 2 salidas de alarmas y 2 contadoes de pulsos (1 a 64 KHz, 1 a 100 Hz)
  • Precisión de 0.1%
  • Hasta 14 millones de lecturas
  • Gran pantalla gráfica fácil de leer
  • Incluye SW de Windows® para la configuración de la unidad y exportar los datos.
  • Conexión USB
  • Salida RS-232 para modem o conexión inalámbrica

Descripción

Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre el datalogger.

El OM-SQ2010 es un registrador de datos de propósito general versátil, con 4 u 8 canales de entrada analógicos para medir corriente, voltaje, resistencia y temperatura, además de 8 canales digitales para activar o detener el registro de forma automática. Tiene un puerto RS-232, que permite la conexión con módems y otros dispositivos de red. Esta uniad es un registrador de datos portátil que también es adecuado para instalaciones de sobremesa y fija. La unidad se puede programar fácilmente a través de sus botones y la pantalla gráfica de gran tamaño o mediante el software Windows incluido. El OM-SQ2010 es capaz de cumplir con muchas necesidades de registro de datos de rutina, incluyendo las aplicaciones más exigentes, que requieren hasta diez lecturas por segundo en un canal.

Configuración de software integral: El software OM-SQ-SOFT (suministrado con la serie de registradores de datos OM-SQ2010) permite la configuración del registrador, la descarga de datos y la exportación de datos mientras que da al usuario un control total sobre el OM-SQ2010. El software OM-SQ-SOFT-PLUS opcional proporciona al usuario acceso a muchos análisis y archivado de datos características / transferencia de datos avanzada.

El software opcional OM-SQ-SOFT-PLUS le permite analizar los datos de la OM-SQ2010 rápida y fácilmente en una interfaz de estilo Explorador de Windows. Los datos se pueden visualizar con un escalado automático del eje Y. Esto es particularmente útil cuando se muestran diferentes datos de diferentes sensores en un gráfico. También puede hacer zoom en áreas de interés, utilice un cursor para seleccionar los valores exactos, las fechas y horarios, obtener un resumen estadístico de los datos, establecer umbrales de alarma alta y baja y, utilizando la función de cálculo, puede crear nuevos canales virtuales de los canales existentes.

El software OM-SQ-SOFT-PLUS también incorpora una función de generación de informes, que le permite crear plantillas de informes personalizados que consisten en una página de título con un texto descriptivo, los encabezados y pies de página, gráficos, lista de tablas de datos, estadísticas y de registro de datos la información de configuración . Las plantillas se puede configurar con cualquiera de estas combinaciones y ahorra tiempo en la preparación de presentaciones de datos similares.

Parte de la familia de registradores de datos OM-SQ Family

Si la unidad OM-SQ2010 no cumple exactamente con sus necesidades, disponemos de 2 modelos de la misma familia con características adicionales.
  OM-SQ2020 Registrados de datos portatil con de 8 a 16 entradas universales
  OM-SQ2040 Registrados de datos portatil con de 8 a 16 entradas universales mas 2 de alto voltaje, 4 de pulsos y 8 entradas de digitales de eventos/estados.


Especificaciones
No. de canales anlógicos: 8 individuales o 4 entradas diferenciales. El OM-SQ2010 tiene un único conversor analógico digital corspondiene a los bloques A y B. Cada bloque de conexión aceptará hasta 2 entradas diferenciales o 4 únicas (No es posible mezclar entradas diferenciales únicas en un mismo bloque)
Conxión de entrada analógica: Terminales con tornillo
Canales de expansión: No
Entrada universal: Si
Rangos de voltajes:
-6 a 25, -0.6 a 2.4, ±0.3V, -0.15 a 0.15, -0.075 a 0.075,
-6 a 12, -6 a 6, -3 a 3, -0.6 a 1.2, -0.6 a 0.6
Modo común: 25 V
Rangos de corriente, diferencial (Requiere 10 Ω externos):
4 a 20 mA, ±30 mA
Rangos de termopares:
Tipo J: -200 a 1200°C (-328 a 2192°F)
Tipo K: -200 a 1372°C (-328 a 2502°F)
Tipo T: -200 a 400°C (-328 a 752°F)
Tipo N: -200 a 1300°C (-328 a 2372°F)
Tipo R: -50 a 1768°C (-58 a 3214°F)
Tipo S: -50 a 1768°C (-58 a 3214°F)
Rango de resistencias:
0 a 1250 Ω, 0 a 5000 Ω 0 a 20,000 Ω, 0 a 300,000 Ω
Rango termistores:
U & Tipo UU: -50 a 150°C (-58 a 302°F),
Tipo Y: -50 a 150°C (-58 a 302°F)
Tipo S: -30 a 150°C (-22 a 302°F)
Introduzca los coeficientes de Steinhart-Hart coefficients o los pares RT
Pt100/1000: -200 a 850°C (-328 a 1562°F)
Resolución A/D: 24 bit
Pecisión: Mire la table en el PDF
Temperatura interna de referencia: -50 a 150°C (-58 a 302°F)
Rango de contador de pulsos: 0 a 100 Hz (1 input); 0 a 64 kHz (1 input); cuenta de 0 a 16,000,000
Rango de estado/eventos digitales: 8 entradas de estado o 1 x 8 bit en binario
Salidas/alarmas digitales: 2 FETs, 18V, 0.1A
Conexiones digitales I/O: Conector DB25F
Resolución/precisión del reloj: 1s/10 ppm Modo normal - cada entrada se muestrea a un máximo de 1 por segundo
Velocidad doble - Una entrada puede ser muestreada a 10 medidas por segungo mientras las otras se muestrean a 1 por segundo
No de intervalos: 4
Escalado de datos: Incluído en el SW estándar de OM-SQ
Estadísticas de datos: Se calculan con el SW OM-SQ-SOFT-PLUS
Canales calculados: Hasta 16
Memoría interna: 16 M (de 1 a 14 millones de lecturas)
Pantalla/teclado: 128 x 64 pantalla gráfica de puntos, 4 botones
Alimentación: 2 baterías internas (Incluidas), o externamente con 8 a 28 Vdc via AC o USB cuando está enchufado
Duración de la batería: Hasta 5 días con uso continuo mientras todos los canales se muestrean una vez por segundo.
Potencia de salida: 5 V a 50 mA, externa de 8 a 28V a 100 mA (cuando está conectado)
Función red: Via RS-232 a Ethernet con adaptador (Model No. OM-SQ-NET-ADAP)
Conexión con modem : Via RS-232 modem (GSM modem kit Model No. OM-SQ-GSM-KIT)
PC Setup: Configuración completa del registrador de datos con el SW OM-SQ;
Compatible con WIN 98/2000/XP/VISTA
Configuración con panel delantero: Con los 4 botones. Cualquier funcionalidad esencial se puede configurar con los botones. Para las demás opciones se pueden configurar usando un PC y el SW.
Configuraciones guardades: 6
Temperatua de operación: -20 a 65°C (-4 a 149°F)
Dimensiones: 135 D x 175 W x 55 mm H
Peso: 0.7 kg (1.5 lb)
carcasa: Plástico ABS
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOM-SQ2010
OM-SQ2010
USD$1,640.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Portable handheld data logger including carrying case, 2 C cell batteries, input terminal blocks, screwdriver, USB cable and OM-SQ-SOFT software
Quick Ship
  
OM-SQ2010-KIT
USD$1,810.00
Disponible en: 2 Semanas
 
Same as OM-SQ010 plus OM-SQ-SOFT-PLUS software and ac power adaptor
Accessories
Quick Ship
  
OM-SQ2010-CAL
USD$2,158.00
Disponible en: 5 Semanas
 
Calibration certificate for OM-SQ2010
Quick Ship
  
OM-SQ2010-CASE
USD$65.10
Disponible en: 5 Semanas
 
Carrying case for OM-SQ2010
Quick Ship
  
OM-SQ-NET-ADAP
USD$461.50
Disponible en: Disponible
 
Serial/ethernet converter kit
Quick Ship
  
OM-SQ-RF-ADAP
USD$730.69
Disponible en: 5 Semanas
 
Wireless network adaptor
Quick Ship
  
OM-SQ-GSM-KIT
USD$747.17
Disponible en: Disponible
 
GSM modem kit
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOM-SQ-UNIV-ADAP
OM-SQ-UNIV-ADAP
USD$111.00
Disponible en: 5 Semanas
 
Universal power pack
Quick Ship
  
OM-SQ-UNIV-ADAP-1
USD$115.39
Disponible en: 5 Semanas
 
Universal power pack with 1 m flying lead
Quick Ship
  
OM-SQ-CS
USD$56.05
Disponible en: Disponible
 
Spare Current shunts (package of 4)
Quick Ship
  
OM-SQ-SER-CABLE
USD$39.30
Disponible en: Disponible
 
Spare OM-SQ data logger to PC serial port cable
Quick Ship
  
OM-SQ-USB-CABLE
USD$15.18
Disponible en: 2 Semanas
 
OM-SQ data logger to PC USB port cable
Quick Ship
  
OM-SQ-TB3
USD$6.99
Disponible en: Disponible
 
Spare 3-way terminal block with cable restraint
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOM-SQ-TB6
OM-SQ-TB6
USD$16.27
Disponible en: Disponible
 
Spare 6-way terminal block with cable restraint
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOM-SQ-SOFT-PLUS
OM-SQ-SOFT-PLUS
USD$483.47
Disponible en: Disponible
 
OM-SQ2010 PLUS software
Quick Ship
  
OM-SQ-SOFT-PLUS-LIC
USD$868.03
Disponible en: 5 Semanas
 
OM-SQ2010 PLUS software mulit-user license
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
Ejemplo de pedido: (1) OM-SQ2010-KIT Same as OM-SQ2010 plus OM-SQ-SOFT-PLUS software and 120 Vac adaptor, USD$1,810.00  plus (1) OM-SQ2010-KIT Datalogger with case, batteries, input connectors, current shunts, USB cable, ac power supply and enhanced version of software, USD$1,810.00, USD$1,810.00 + 1,810.00 = USD$3,620.00
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.