Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Registrador de datos de aceleración/vibración USB de 3 ejes

OM-VIB-101

Vibration Acceleration USB Data Logger | 3-Axis | OM-VIB-101
Nuevo!

Vibration Acceleration USB Data Logger | 3-Axis

USD$158.12 OM-VIB-101

1 año de garantía CE
  • El registrador de datos montable, utiliza tres acelerómetros para medir con precisión la aceleración del equipo operativo en los ejes X, Y y Z
  • Almacena hasta 327,600 puntos de datos en la memoria flash
  • Un botón inicia/detiene el registro de datos sin una PC
  • Interfaz USB 2.0 Plug-and-Play: no se necesitan cables o bases
  • El software de interfaz/análisis para PC puede descargar datos grabado o adquirir datos en tiempo real o datos de frecuencia den tiempo real
  • El software se utiliza para configurar el reloj del sistema, el modo de funcionamiento (normal, activado por tiempo o medición de movimiento), los umbrales de alarma de frecuencia de muestreo y el nivel axial alto/bajo.
  • Los potentes modos de análisis incluyen conversión rápida de frecuencia por transformada de Fourier y análisis en el dominio del tiempo.
  • Exportación con un clic de datos tabulares a archivo .txt o gráfico a la impresora
  • Los LED rojo y verde indican el estado del dispositivo (grabando, batería baja, memoria llena)
  • Alimentado por una batería de iones de litio no recargable de alta capacidad y larga duración (incluida)
  • Incluye pedestal de montaje con imanes y tres orificios para tornillos.

Descripción

El OM-VIB.101 es ideal para evaluar la salud y diagnosticar problemas de funcionamiento de maquinaria rotativa. Leves cambios en las aceleraciones axiales de un motor durante el tiempo puede revelar si un motor está funcionando de manera eficiente e incluso indicar si puede fallar en el futuro. El OM-VIB-101 utiliza tres componente para recopilar y presentar datos de vibración:

1) Registrador de datos USB del tamaño de una memoria extraíble que contiene tres acelerómetros de precisión.
2) Pedestal para montar el registrador de datos en una pieza de equipo.
3) Potente aplicación de gráficos compatible con Windows®. Una vez que se ha desmontado el registrador, conéctelo a el puerto USB de una computadora importa automáticamente horas de datos de vibración, movimiento e inclinación a la aplicación.

Especificaciones
Rango de aceleración: -16 a 16 g
Precisión: ±0.5 g típico
Rango de Frecuencia: 0 a 60 Hz
Capacidad de registro de datos: 327,600 puntos de datos en 16MB memoria flash
Tiempo de muestreo seleccionable por el usuario: 50 ms a 24 horas
Interfaz: USB 2.0
Compatibilidad de Software: Windows® XP/Vista/7/8
Tiempo máximo de registro continuo: 60 horas
Temperatura de funcionamiento: 0 a 45°C (32 to 113°F) @ 5 a 95% RH
Fuente de poder: 3.6V/1200 mA batería de litio recargable (incluido)
Dimensiones (Incluyendo pedestal de montaje): 113 L x 54 W x 32.5 mm D (4.45 x 2.13 x 1.28")
Peso (Sin Batería): 73.5 g (2.6 oz)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOM-VIB-101
OM-VIB-101
USD$158.12
Disponible en: Disponible
 
Registrador de datos de vibración/aceleración USB de 3 ejes
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Viene completo con el software de Windows en CD, tapa protectora, pedestal de montaje, cable de extensión USB, batería de iones de litio y manual del usuario.
OMEGACARESM El programa de garantía extendida es disponible para los modelos que se muestran en esta página. Pedir su representante de ventas para obtener detalles completos cuando sea ordenado. OMEGACARESM cubre piezas, mano de obra y préstamos equivalentes.
Ejemplo de pedido: (1) OM-VIB-101 Registrador de datos de vibración/aceleración USB de 3 ejes, USD$158.12
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.