Serie OMB-DAQ-2416
Nuevo!
Módulos de adquisición de datos
Ver Todas los Modelos Abajo
-
16 entradas analógicas diferenciales o 32 asimétricas, ampliables a 31 canales diferenciales/64 asimétricos
-
Resolución de 24 bits
-
Entrada de termopar o voltaje
-
Nueve rangos de voltaje seleccionables mediante software: ±20V, ±10V, ±5V, ±2,5V, ±1,25V, ±0,625V, ±0,312V, ±0,156V y ±0,078V
-
Las entradas analógicas pueden configurarse para termopares (hasta 16 entradas diferenciales)
-
Rendimiento total de 1000 muestras/segundo
-
Compensación de junta fría y detección de termopar abierto incorporadas
-
Ocho líneas de E/S digital de alta densidad
-
Dos contadores de 32 bits
-
500 V de aislamiento entre E/S de señal y el ordenador central
-
OMB-DAQ-2416-4A0 También incluye 4 salidas analógicas
† Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
Ejemplo de pedido: (1) OMB-DAQ-2416-4AO Multi-function I/O USB data acquisition module with 4 analog outputs, USD$1,466.00
Manuales de Productos:
Descargar
OMB-DAQ-2416 and OMB-USB Series - Software User's Guide
Descargar
OMB-DAQ-2416 Series Software - Univ Library Redistribution Guide
Descargar
OMB-DAQ-2416 Series - General Guide to Signal Connections
Descargar
OMB-DAQ-2416 - Multifunction i/o USB Data Acquisition Module