Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Motores de velocidad gradual, tamaños de carcasa NEMA de 11 a 34

OMHT_series

Motores de velocidad gradual | OMHT_series
Nuevo!

Motores de velocidad gradual

Ver Todas los Modelos Abajo

CE
  • CONSEJOS DE INSTALACIÓN CON MOVIMIENTO
  • Monte el motor de forma segura sobre una superficie con buena conductividad térmica como acero o aluminio
  • Alinee el motor de forma adecuada con la carga usando un acoplador flexible
  • Proteja el eje del motor de la tracción, la inclinación y las cargas de choque excesivas
  • CONSEJOS DE DISEÑO
  • Conecte los hilos conductores en serie para obtener el mejor par a velocidades bajas
  • Centre la conexión con el extremo o conecte los hilos conductores en paralelo para obtener el mejor par a velocidades altas
  • Mantenga la temperatura de la carcasa del motor por debajo de los 100 ºC. Esto puede lograrse al bajar la corriente del motor o limitar el ciclo de servicio
  • Deje tiempo suficiente para acelerar la carga
  • Tamaño del motor con un factor de seguridad del 100% para la velocidad de par requerida
  • No desarme los motores. Se reducirá significativamente el rendimiento del motor
  • No desconecte el motor del controlador en funcionamiento
  • No use el par de mantenimiento/par de detención del motor como freno seguro

Descripción

Omegamation? ofrece una sólida línea de motores de velocidad gradual bipolares de 2 fases cuyo tamaño de carcasa varía de NEMA 11 a NEMA 34. La mayoría de nuestros modelos son de estilo gran par de arranque, con pares de mantenimiento de hasta 1.845 onzas-pulg. Todos los motores cumplen con las dimensiones de montaje NEMA estándar del sector y se ofrecen con una variedad de controladores e indexadores compatibles con muchas características. A excepción de nuestros dos motores más pequeños (OMHT11-013, OM5014-842), todos los motores de velocidad gradual se han optimizado para los micropasos: pueden alcanzar una resolución de pasos de hasta 51.200 pasos/revolución (0,007° por paso) cuando funcionan con uno de los cuatro controladores de micropasos. Además, estos motores pueden operarse en un sistema de circuito cerrado para lograr un control de posición aún más preciso cuando se equipan con uno de nuestros codificadores incrementales.
Los motores de 8 hilos ofrecen la flexibilidad de la conexión en serie o paralelo. Los motores deben conectarse en serie para el mejor par a bajas velocidades y en paralelo para el mejor par a velocidades altas.

COMBINACIONES ÓPTIMAS DRIVER/MOTOR -- SE INDICA CON UNA "X" LA ELECCIÓN PRIMARIA DE MOTOR
Driver
MOTOR 1240i  2035  3540M  3540i  3540MO  Si3540  ST5-S  ST5-Si  ST10-S  ST10-Si  STAC6-S  STAC6-Si 
OMHT11-013   XX          
OM5014-842XX          
OMHT17-075XXXXXXXX    
OMHT23-393XX          
OMHT23-397 XXXXXXX    
OMHT23-400 XXXXXXX    
OMHT34-485        XX  
OMHT34-486        XX  
OMHT34-487        XX  
OMHT23-550          XX
OMHT34-488          XX
OMHT34-490          XX


MOTORES RECOMENDADOS
NO. MODELO CONEXIONES
MOTOR
1 = SERIE
2 = PARALELO
3 = UNIPOLAR
LONGITUD
MOTOR
mm (in)
PAR
MÁXIMO
MANTENIDO2
CABLES ANGULO
PASO
(DEG)
VOLTIOS AMPS OHMIOS MH INERCIA
ROTOR
(oz-in2/
g-cm2)
PESO
MOTOR
g (lb)
OMHT11-013248 (1.87) 106 mN-m 41.82.01.02.02.60.098/18177 (0.39)
OM5014-842240 (1.57) 184 mN-m 41.84.81.04.35.50.109/20213 (0.47)
OMHT17-075147 (1.85) 443 mN-m 81.85.70.856.612.00.37/68331
(0.73)
22.81.701.73.0
3 314 mN-m 4.01.203.33.0
OMHT23-393139 (1.54) 541 mN-m 81.87.40.7110.421.60.66/120454
(1.00)
23.71.412.65.4
3 383 mN-m 5.21.005.25.4
OMHT23-397154 (2.13) 1.25 N-m 81.85.11.413.610.01.64/300699
(1.54)
22.52.830.92.5
3 883 mN-m 3.62.001.82.5
OMHT23-400176 (2.99) 1.86 N-m 81.86.41.414.514.42.62/480998
(2.20)
23.22.831.13.6
3 1.32 N-m 4.52.002.33.6
OMHT23-5501178 (3.05) 1.8 N-m 81.86.31.414.515.22.62/480998
(2.20)
23.22.831.133.8
3 1.27 N-m 4.52.002.253.8
OMHT34-485179 (3.11) 4.6 N-m 81.83.24.30.765.27.8/14002803
(6.18)
21.68.60.191.3
3 3.2 N-m 2.266.00.381.3
OMHT34-4861118 (4.63) 8.47 N-m 81.84.44.11.088.814.6/26803810
(8.40)
22.28.10.272.2
3 5.93 N-m 3.15.70.542.2
OMHT34-4871156 (6.14) 13 N-m 81.84.84.51.089.621.9/40005398
(11.9)
22.49.00.272.4
3 9.1 N-m 3.46.30.542.4
OMHT34-4881179 (3.11) 4.6 N-m 81.83.24.31.65.27.8/14003629
(8.00)
21.68.60.41.3
3 3.2 N-m 2.266.00.81.3
OMHT34-49011156 (6.14) 13 N-m 81.84.54.81.79.621.9/40005398
(11.9)
22.259.60.422.4
3 9.1 N-m 3.26.80.852.4
1Motor con cable apantallado de 3m (10')
2Par mínimo aguantado garantizado, el par real podría ser un 5-10% superior

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS
  28 mm 35 mm 42 mm 42 mm HT 57 mm 57 mm HT 120 mm 120 mm HT
DERIVA RUN-
OUT mm (in)
0.01
(0.0005)
0.01
(0.0005)
0.01
(0.0005)
0.01
(0.0005)
0.03
(0.001)
0.05
(0.002)
0.05
(0.002)
0.05
(0.002)
RADIAL PLAY
(in/lb)
0.001 max
@ 1.1 lb
0.0004 max
@ 1 lb
0.001 max
@ 1 lb
0.001 max
@ 1 lb
0.001 max
@ 1 lb
0.001 max
@ 1 lb
0.001 max
@ 1 lb
0.001 max
@ 1 lb
END PLAY
(in/lb)
0.003 max
@ 2.2 lb
0.0004 max
@ 2 lb
0.001 max
@ 3 lb
0.003 max
@ 2.2 lb
0.003 max
@ 2.2 lb
0.003 max
@ 2.2 lb
0.001 max
@ 15 lb
0.003 max
@ 2.2 lb
PERPENDICULARIDAD 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
CONCENTRICIDAD
mm (in)
0.05
(0.002)
0.05
(0.002)
0.05
(0.002)
0.05
(0.002)
0.05
(0.002)
0.05
(0.002)
0.05
(0.002)
0.05
(0.002)
RANGO DE
TEMPERATURA
DE OPERACIÓN
-20 to 50°C
(-4 to
122°F)
-20 to 50°C
(-4 to
122°F)
-20 to 50°C
(-4 to
122°F)
-20 to 50°C
(-4 to
122°F)
20 to 50°C
(-4 to
122°F)
20 to 50°C
(-4 to
122°F)
20 to 50°
(-4 to
122°F)
-20 to 50°C
(-4 to
122°F)
CLASE DE
AISLAMIENTO
130°C
(266°F)
Class B
130°C
(266°F)
Class B
130°C
(266°F)
Class B
130°C
(266°F)
Class B
130°C
(266°F)
Class B
130°C
(266°F)
Class B
130°C
(266°F)
Class B
130°C
(266°F)
Class B
CALIBRE
CABLE
26
CAE
26
CAE
22
CAE
26
CAE
22
CAE
22
CAE
18
CAE
22
CAE
CARGA MAX
RADIAL g (lb)
2268
(5)
2268
(5)
2268
(5)
2268
(5)
6804
(15)
6804
(15)
11340
(25)
11340
(25)
MAX EMPUJE
CARGA g (lb)
1361
(3)
1361
(3)
1361
(3)
1361
(3)
11340
(25)
11340
(25)
22680
(50)
22680
(50)


Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Único eje Motores paso a paso
Quick Ship
  
OMHT11-013
USD$141.06
Disponible en: 5 Semanas
 
Motor paso a paso con par grande de marco 28mm, par de 1080 g-cm min
Quick Ship
  
OM5014-842
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Motor paso a paso con par grande de marco 35mm, par de 1872 g-cm min
Quick Ship
  
OMHT17-075
USD$95.68
Disponible en: 10 Semanas
 
Motor paso a paso con par grande de marco 42 mm, par de 4522 g-cm min
Quick Ship
  
OMHT23-393
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Motor paso a paso con par grande de marco 57 mm, par de 5516 g-cm min
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOMHT23-397
OMHT23-397
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Motor paso a paso con par grande de marco 57 mm, par de 12.745 g-cm min
Quick Ship
  
OMHT23-400
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Motor paso a paso con par grande de marco 57 mm, par de 19.010 g-cm min
Quick Ship
  
OMHT23-550
USD$182.77
Disponible en: 4 Semanas
 
Motor paso a paso con par grande de marco 57 mm con 3 m de cable apantallado , par de 19.010 g-cm min
Quick Ship
  
OMHT34-485
USD$355.71
Disponible en: Disponible
 
Motor paso a paso con par grande de marco 120 mm, par de 46.805 g-cm min
Quick Ship
  
OMHT34-486
USD$459.96
Disponible en: 4 Semanas
 
Motor paso a paso con par grande de marco 120 mm, par de 86.409 g-cm min
Quick Ship
  
OMHT34-487
USD$619.41
Disponible en: Disponible
 
Motor paso a paso con par grande de marco 120 mm, par de 132.845 g-cm min
Quick Ship
  
OMHT34-488
USD$472.22
Disponible en: 4 Semanas
 
Motor paso a paso con par grande de marco 120 mm con 3 m de cable apantallado, par de 46.805 g-cm min
Quick Ship
  
OMHT34-490
USD$705.26
Disponible en: Disponible
 
Motor paso a paso con par grande de marco 120 mm con 3 m de cable apantallado, par de 132.845 g-cm min
Motores paso a paso de doble eje
Quick Ship
  
OMHT11-013-D
USD$148.42
Disponible en: Disponible
 
Motor paso a paso con par grande de marco 28 mm, par de 1080 g-cm min
Quick Ship
  
OM5014-842-D
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Motor paso a paso con par grande de marco 35 mm, par de 1872 g-cm min
Quick Ship
  
OMHT17-075-D
USD$103.04
Disponible en: 16 Semanas
 
Motor paso a paso con par grande de marco 42 mm, par de 4522 g-cm min
Quick Ship
  
OMHT23-393-D
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Motor paso a paso con par grande de marco 57mm, par de 5516 g-cm min
Quick Ship
  
OMHT23-397-D
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Motor paso a paso con par grande de marco 57mm, par de 12.745 g-cm min
Quick Ship
  
OMHT23-400-D
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Motor paso a paso con par grande de marco 57mm, par de 19.010 g cm-min
Quick Ship
  
OMHT23-550-D
USD$188.89
Disponible en: Disponible
 
Motor paso a paso con par grande de marco 57mm con 3m de cable apantallado, par de 18.362 g cm-mim
Quick Ship
  
OMHT34-485-D
USD$355.71
Disponible en: Disponible
 
Motor paso a paso con par grande de marco 120 mm, par de, 46.805 g cm-min
Quick Ship
  
OMHT34-486-D
USD$466.09
Disponible en: 4 Semanas
 
Motor paso a paso con par grande de marco 120 mm, par de 86.409 g cm-min
Quick Ship
  
OMHT34-487-D
USD$625.54
Disponible en: 4 Semanas
 
Motor paso a paso con par grande de marco 120 mm, par de 132.845 g-cm
Quick Ship
  
OMHT34-488-D
USD$478.36
Disponible en: 4 Semanas
 
Motor paso a paso con par grande de marco 120 mm con 3 m de cable apantallado, par de 46.805 g cm-min
Quick Ship
  
OMHT34-490-D
USD$711.40
Disponible en: 4 Semanas
 
Motor paso a paso con par grande de marco 120 mm con 3 m de cable apantallado, par de 132.845 g-cm min
Accesorios
Quick Ship
  
ENC-1000i
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Encoder diferencial para motores de marco 28, 35 y 42mm
Quick Ship
  
ENC-1000i-23
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Encoder diferencial para motores de marco 57 mm
Quick Ship
  
ENC-1000i-34
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Encoder diferencial para motores de marco 120mm
Quick Ship
  
ENC-CA-4217-6FT
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Cable de encoder, 2 m (6'')
Quick Ship
  
ENC-CA-4217-10FT
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Cable de encoder, 3 m (10'')
Quick Ship
  
ENC-CA-4217-20FT
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Cable de encoder, 6 m (20'')
Quick Ship
  
ENC-ZAA
USD$164.70
Disponible en: 4 Semanas
 
Encoder diferencial para unidades ST y STAC6, marco de 57mm
Quick Ship
  
ENC-YAA
USD$164.70
Disponible en: 4 Semanas
 
Encoder diferencial para unidades ST y STAC6, marco de 120 mm
Quick Ship
  
ENC-ST-CA-10
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Cable encoder para unidades ST y STAC6, 3 m (10'')
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Los codificadores que se ofrecen son codificadores diferenciales con controladores de línea. Estos ofrecen dos canales de señales con señales complementarias. Las versiones con índice también ofrecen canal Z y su señal complementaria. Recuerde que se necesita un motor de doble árbol.
Ejemplo de pedido: (1) OMHT34-490-D NEMA 34 high torque step motor with 1845 oz-in min holding torque with 3 m (10') shielded cable and double shaft, USD$711.40