Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Sensor de Temperatura Infrarrojo USB para Mesa, Laboratorio y Educación

OS-MINIUSB

Sensor de Temperatura Infrarrojo USB para Mesa, Laboratorio y Educación | OS-MINIUSB
Nuevo!

USD$227.69 OS-MINIUSB-SN21

  • Sensor de Temperatura en Miniatura Sin Contacto con Comunicación USB
  • Mide superficies no metálicas desde -20 hasta 1000 ° C (-4 a 1832ºF)
  • Tiempo de respuesta rápido: 125 ms
  • Cable USB y software para PC incluidos para registro de datos y configuración
  • Protocolo Modbus® abierto - Use su propio software para comunicarse con el sensor

Descripción

El OS-MINIUSB es un sensor en miniatura infrarrojo que mide la temperatura de las superficies de sólidos o líquidos sin contacto. Es capaz de medir superficies no metálicas entre -20 y 1000 ° C (1832 ° F y -4), con un tiempo de respuesta de sólo 125 ms. Los materiales como papel, plásticos gruesos, caucho, alimentos y materiales orgánicos, así como metales pintados y superficies sucias, oxidadas o aceitosas, son medidos con precisión, de forma segura y limpia. La opción de óptica es disponible para la medición de objetivos pequeños o grandes a distancias que van desde pocos milímetros hasta decenas de metros. El OS-MINIUSB tiene una carcasa de acero inoxidable resistente, sellado a IP65 y está construido para soportar temperaturas ambientales hasta 75 ° C (167 ° F).

Compacto
El sensor tiene sólo 45 mm (1,77 ") de largo (más glándula cable), de modo que pueda adaptarse a espacios muy pequeños. La interfaz USB se construye en el sensor, por esto no hay necesidad de módulos de interfaz voluminosos adicionales.

Mesa de laboratorio
Con la precisión y robustez de nuestros pirómetros industriales, y la comodidad de plug-and-play, el OS-MINIUSB es el sensor de temperatura por infrarrojos ideal para pruebas de montaje fijo y la experimentación.

Educación
El OS-MINIUSB es ideal para enseñanza de conceptos de la ciencia tales como la emisividad, reflectividad, conductividad térmica, transferencia de energía, aislamiento y la energía interna.

Specifications
Temperature Range: -20 to 1000°C (-4 to 1832°F)
Interface: USB
Accuracy: ±1% of reading or ±1°C whichever is greater
Repeatability: ±0.5% of reading or ±0.5°C whichever is greater
Emissivity Setting: 0.2 to 1.0
Response Time: t90 125 ms (90% response)
Spectral Range: 8 to 14 µm
Supply Voltage: 5 Vdc (provided by USB)
Supply Current: 50 mA max

VIRTUAL COM PORT
Baud Rate:9600 baud* Format: 8 data bits, no parity, 1 stop bit*
Protocol: Modbus over Serial Line
*Other configurations available upon request.

CONFIGURATION
Configuration Method:
Via USB using included software or Modbus
Configurable Parameters: Emissivity Setting, Averaging, Reflected Energy Compensation

MECHANICAL
Construction:
Stainless Steel
Dimensions: 18 mm Dia x 45 mm L (0.71 x 1.8")
Thread Mounting: M16 x 1 mm pitch
Cable Length: 1.5 m (5')
Weight with Cable: 85 g (3 oz)

ENVIRONMENTAL
Environmental Rating:
IP65
Ambient Temperature: 0 to 75°C (32 to 167°F)
Relative Humidity: 95% max, non-condensing

CONFORMITY
RoHS Compliant:
Yes
Electromagnetic Compatibility: EN61326-1, EN61326-2-3 (Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use - EMC Requirements - Industrial)

Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOS-MINIUSB-SN21
OS-MINIUSB-SN21
USD$227.69
Disponible en: Disponible
 
OS-MINIUSB sensor with 2:1 divergent optics
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOS-MINIUSB-SN201
OS-MINIUSB-SN201
USD$260.07
Disponible en: Disponible
 
OS-MINIUSB sensor with 20:1 divergent optics
Accessories
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOS210-ABS
OS210-ABS
USD$39.69
Disponible en: Disponible
 
Adjustable (2-axis) Mounting Bracket
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOS210-FBS
OS210-FBS
USD$16.51
Disponible en: 2 Semanas
 
Fixed Mounting Bracket
Quick Ship
  
OS210APSW
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Air Purge Collar for SN201
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOS210-LSTS
OS210-LSTS
USD$344.66
Disponible en: Disponible
 
Laser Sighting (inc. Laser)
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: * Add suffix to model number.
Comes complete with sensing head, mounting nut, USB cable, USB connector, and software.

For a UKAS traceable Calibration add suffix -CAL to the part number, extra charge required
Ejemplo de pedido: (1) OS-MINIUSB-SN21 OS-MINIUSB sensor with 2:1 divergent optics, USD$227.69