USD$246.25 OS101E-V1
Descripción
Los transmisores infrarrojos miniatura de la serie OS100E de OMEGA™ miden un rango de temperaturas de -18 a 538 °C (0 a 1.000 °F). Consisten en un cabezal de sensor infrarrojo de montaje remoto conectado a un acondicionador de señales por microprocesador de alto rendimiento. El cabezal de sensor miniatura es ideal para la medición de temperaturas en espacios limitados de difícil acceso y ambientes hostiles. El cabezal de sensor está conectado a la cubierta del dispositivo electrónico principal mediante un cable blindado de 1,8 m (6'). El dispositivo electrónico principal del acondicionador de señales está montado en una carcasa resistente de aluminio fundido a presión de calificación NEMA 4 (IP65). El OS102E incluye una pantalla LED incorporada que puede ajustarse para °C y °F. Las características estándar de este modelo incluyen emisividad ajustable, salida de alarma ajustable en campo e interfaz de PC RS232. La unidad cuenta con salidas analógicas tales como 4 a 20 mA, 0/5 Vcc, 0/10 Vcc, 1mV/grad. y termopar de tipo K.