Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Sensor/transmisor de temperatura infrarrojo compacto, sin contacto

Serie OS137A

Sensor/transmisor de temperatura infrarrojo compacto | Serie OS137A
Nuevo!

Sensor/transmisor de temperatura infrarrojo compacto

USD$395.52 OS137A-1-MA

1 año de garantía
  • 3 Rangos de temperatura disponibles: OS137A-1: 0 a 100 °C (32 a 212 °F) OS137A-2: -18 a 260 °C (0 a 500 °F) OS137A-3: -18 a 538 °C (0 a 1.000 °F)
  • Sensor y transmisor combinados
  • Emisividad ajustable
  • Salida y punto de ajuste de alarma ajustables
  • Montado en una carcasa de acero inoxidable calificada NEMA 4 (IP65), de 25 mm (1,0") de DE y 127 mm (5,0") de largo
  • Campo visual óptico 10:1
  • Salidas disponibles de 4 a 20 mA, 0 a 5 Vcc, 0 a 10 Vcc, 10 mV/grado y de termopar de tipo K

Descripción

El sensor/transmisor industrial compacto de alto rendimiento modelo OS137A de OMEGA™ ofrece una amplia variedad de propiedades y opciones en una pequeña carcasa de acero inoxidable. Las características estándar son emisividad ajustable, campo óptico de 10 a 1, punto de alarma y salida de tensión ajustables para impulsar los relés externos y 6 salidas analógicas preseleccionadas que pueden conectarse con facilidad a todos los medidores, reguladores, registradores de datos, registradores, placas informáticas y PLC. La unidad incluye 2 tuercas hexagonales, cable blindado de 1,8 m (6') para conexiones de alimentación y de salida y manual completo del operador.

CARACTERÍSTICAS
Rango de temperatura:
OS137A-1: 0 a 100 °C (32 a 212 °F)
OS137A-2: -18 a 260 °C (0 a 500 °F)
OS137A-3: -18 a 538 °C (0 a 1000 °F)
Precisión: 1,5% de lectura o 3,5 °F
(2 °C), cualquiera que sea mayor
Repetibilidad: 1% de lectura o 2 °F
(1 °C)
Campo visual: 10 a 1
Respuesta espectral: 5 a 14 micras
Emisividad: 0,4 a 1,0; ajustable mediante un potenciómetro de una vuelta
Tiempo de respuesta: 150 mseg., 0 a 63% del valor final
Salidas:
-MA: 4 a 20 mA
-V1: 0 a 5 Vcc
-V2: 0 a 10 Vcc
-K: termopar de tipo K
-MVF: 10 mV/°F
-MVC: 10 mV/°C
Salida de la alarma: Tensión de excitación de 100 mA
Punto de ajuste de la alarma: 0 a 100%, ajustable mediante potenciómetro
Potencia: 12 a 24 Vcc @ 50 mA
Temperatura de funcionamiento:
Sin refrigeración: 0 a 70 °C
Con refrigeración por agua: 0 a 200 °C
Con refrigeración por aire: 0 a 110 °C
Humedad relativa de funcionamiento: HR inferior al 95%, sin condensación
Carcasa: Acero inoxidable, Nema 4 (IP65)
Dimensiones: 25,4 de DE x 127 mm L
(1 x 5")
Peso: 226 g (0,5 libras)
Longitud de onda (Color): 630-670 nm (rojo)
Distancia de funcionamiento: hasta 9,1 m (30')
Máx. potencia de salida del láser: inferior a 1 mW
Clasificación europea: clase 2, EN60825-1/11.2001
Clasificación FDA: Clase II; de conformidad con 21 CFR 1040.10
Diámetro del haz de láser: Inferior a 5 mm
Divergencia del haz: Inferior a 2 mrad
Interruptor de alimentación: Interruptor deslizante en el paquete de batería
Indicador de encendido: LED rojo
Etiqueta de precaución y certificación: Ubicada en la periferia del cabezal
Etiqueta de apertura e identificación: Ubicada en la periferia del cabezal
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
OS137A-2-K
USD$381.43
Disponible en: 5 Semanas
 
Infrared transmitter with K thermocouple output over -18 to 260°C (0 to 500°F) range
Quick Ship
OS137A-3-K
USD$381.43
Disponible en: 5 Semanas
 
Infrared transmitter with K thermocouple output over -18 to 538°C (0 to 1000°F)
Quick Ship
OS137A-1-MV-F
USD$395.52
Disponible en: 4 Semanas
 
Infrared transmitter with 10 mV/°F output over 32 to 212°F Range
Quick Ship
OS137A-1-MA
USD$395.52
Disponible en: Disponible
 
Infrared transmitter with 4 to 20 mA output over 0 to 100°C (32 to 212°F) Range
Quick Ship
OS137A-2-MA
USD$381.43
Disponible en: Disponible
 
Infrared transmitter with 4 to 20 mA output over -18 to 260°C (0 to 500°F) range
Quick Ship
OS137A-2-V1
USD$381.43
Disponible en: 5 Semanas
 
Infrared transmitter with 0 to 5 Vdc output over -18 to 260°C (0 to 500°F)
Quick Ship
OS137A-3-V2
USD$381.43
Disponible en: Disponible
 
Infrared transmitter with 0 to 10 Vdc output over -18 to 538°C (0 to 1000°F)
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: * Insert “1” for 0 to 100°C (32 to 212°F); Insert “2” for -18 to 260°C (0 to 500°F); Insert “3” for -18 to 538°C (0 to 1000°F).
Comes complete with two mounting nuts and operator’s manual.
To order with longer power/output cable, up to 30 m (100'), add suffix “-(**)FT” to model number, and add an additional cost for each additional foot over 1.8 m (6').
** Specify length in feet.
OS137-LS laser sighting: 1 unit suitable for aligning multiple heads. Used during installation only.

Generador de Número de Parte

Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:


(1) Temperature Range seleccionar de:
-1 para 0 to 100°C (32 to 212°F)
-2 para -18 to 260°C (0 to 500°F)
-3 para -18 to 538°C (0 to 1000°F)

(2) Output seleccionar de:
K para Type K thermocouple
MV-F para 10 mV/°F
MV-C para 10 mV/°C
MA para 4 to 20 mA
V1 para 0 to 5 Vdc
V2 para 0 to 10 Vdc
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.

Manuales de Productos:

Descargar Miniature Non-Contact Infrared Temperature Sensor/Transmitter
Descargar Quick Start Guide OS137A SERIES