Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Termómetro corporal infrarrojo sin contacto Extech (FLIR) con límites de alarma ajustables - NO SE PUEDE VENDER EN MEXICO

OS200

Termómetro corporal infrarrojo sin contacto Extech (FLIR) | OS200
Nuevo!

Termómetro corporal infrarrojo sin contacto Extech (FLIR)

USD$178.54 IR200

1 año de garantía
  • Memoria interna almacena hasta 32 lecturas para una fácil recuperación de datos.
  • Alarma visual y audible cuando se cruza el límite programado.
  • Mide la temperatura corporal de 89.6 ° F a 108.5 ° F (32.0 ° C a 42.5 ° C) sin contacto.
  • Ideal para la medición de la temperatura corporal de la frente sin contacto.

Descripción

La serie OS200 está diseñada para ser un dispositivo de detección para medir la temperatura corporal sin contacto. Cuenta con una alarma visual y audible cuando se cruzan los límites de temperatura establecidos. Este termómetro infrarrojo mide temperaturas corporales de 89.6 ° F a 108.5 ° F (32.0 ° C a 42.5 ° C) y temperaturas de superficie de 32 ° F a 140 ° F (0.0 ° C a 60.0 ° C). Ideal para usar cuando se mide la temperatura corporal en la frente de individuos con una distancia de 1.9 "a 5.9" (5 a 15 cm).

La serie OS200 es buena para la detección inicial de temperatura corporal en áreas tales como: grandes reuniones, edificios, fábricas y escuelas / universidades. El beneficio de usar el termómetro sin contacto de la serie OS200 es que podría reducir la propagación de enfermedades infecciosas.

* Este dispositivo está diseñado solo para fines de detección, no para reemplazar los termómetros clínicos o un diagnóstico profesional.
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
IR200
USD$178.54
Disponible en: Disponible
 
Termómetro corporal infrarrojo sin contacto Extech (FLIR) con límites de alarma ajustables
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: La disponibilidad mostrada en nuestra pagina se refiere a la disponibilidad en nuestro almacén en USA. Los tiempos de entrega varían de acuerdo a la zona en la que se encuentre. Favor de contactar a ventas@mx.omega.com para mayor información.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.