Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Termopares infrarrojos de rango ajustable y enfoque cerrado

Serie OS37/38-CF

Termopares infrarrojos de rango ajustable y enfoque cerrado | Serie OS37/38-CF

Termopares infrarrojos de rango ajustable y enfoque cerrado

Ver Todas los Modelos Abajo

2 años de garantía CE
  • Campo visual de 30° o 1° (60:1)
  • Purga de aire incorporada
  • Autoalimentación
  • Medidas de hasta 2.500 °C (4.500 °F)

Descripción

Los termopares infrarrojos de la Serie OS37-CF/OS37-60CF para objetivos de alta emisividad (metales revestidos y no metales) y la Serie OS38-CF/OS38-60CF para objetivos de baja emisividad (metales limpios) presentan un tornillo interno que ajusta un 2% la precisión de la banda en cualquier parte del rango de temperatura general. Todas estas unidades usan una lente para producir un punto mínimo en un punto focal. Los modelos con óptica de 30° producen un punto mínimo rectangular en el plano focal usando un detector enmascarado. Los modelos con óptica de 1° (60:1) producen un punto mínimo circular de tamaño convencional en un punto focal. Todos los modelos cuentan con purga de aire incorporada.

CARACTERÍSTICAS
Selecciones de rango lineal: J, K, T, E, R o S; ajustable en todo el rango de detección
Impedancia de salida:
    OS37:
6 a 13 kΩ
OS38: 9 a 18 kΩ
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento: -18 a 85 °C (0 a 185 °F))
Purga de aire: incorporada
Compensación de temperatura ambiente: con flujo de aire de 1,1 SCFM (20 psig), temperatura ambiente máxima de 204 °C (400 °F)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOS37-10-J
OS37-10-J
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Sensor de alta emisividad con óptica 10:1, termopar tipo J
Quick Ship
  
OS37-10-J-GMP
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Sensor de alta emisividad con óptica 10:1, termopar tipo J con conectores subminiatura de termopar de bajo ruido
Quick Ship
  
OS37-20-J
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Sensor de alta emisividad con la óptica, 20:01 termopar tipo J
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloOS37-10-K
OS37-10-K
USD$695.25
Disponible en: 4 Semanas
 
Sensor de alta emisividad con óptica 10:1, termopar tipo K
Quick Ship
  
OS37-10-K-13FT
USD$679.80
Disponible en: Disponible
 
Sensor de alta emisividad con óptica 10:1, tipo K termopar. Con cable 4m
Quick Ship
  
OS37-20-K
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Sensor de alta emisividad con 20:1 óptica, termopar tipo K
Quick Ship
  
OS38-20-J
USD$813.70
Disponible en: Disponible
 
Sensor de baja emisividad con la óptica, 20:01 termopar tipo J
Quick Ship
  
OS38-10-K
USD$695.25
Disponible en: 3 Semanas
 
Sensor de baja emisividad con óptica 10:1, termopar tipo K
Quick Ship
  
OS38-20-K
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Sensor de baja emisividad con 20:1 óptica, termopar tipo K
Quick Ship
  
OS38-100-R
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Sensor de baja emisividad con la óptica de 100:1, termopar tipo R
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: *?Especificar el termopar de tipo J o K.
Completo de serie con juego de aperturas y manual del operador.
Nota: conductores desnudos estándar. Para hacer su pedido de par de conectores de termopar subminiatura GMP de bajo ruido, añada el sufijo "–GMP" al número de modelo, con coste adicional. Para hacer su pedido de par de conectores de termopar GST de tamaño estándar de bajo ruido, añada el sufijo "–GST" al número de modelo, con coste adicional.