Amplio rango de medición: infrarrojos hasta 1800 ° C (3272 ° F)
Puntos láser dobles para el tamaño del punto objetivo
Alarma audible de temperatura alta / baja
El modo de memoria registra y muestra la temperatura específica con emisividad
Función USB
Toma de mini termopar para mediciones de contacto hasta 1400 ° C (2552 ° F)
Gran pantalla LCD con retroiluminación
Min, Max, Diff, Avg, Modos de bloqueo
Control de encendido / apagado de láser y luz de fondo
Emisividad ajustable de 0,1 a 1,00 (preestablecido en 0,95)
Modo de conmutación ° C / ° F
Entrada tipo K T / C
Soporte magnético (incluido)
Aplicaciones
Mantenimiento del edificio
Control de procesos
Soporte de tierra de aviación
Automatización
Descripción
El OS768-LS de OMEGA es la herramienta definitiva para la medicion de temperatura. Verifique con precisión las temperaturas de la superficie con dos de los sensores de temperatura más confiables:
• Termopila micromecanizada sin contacto
• Entrada de termopar tipo K (T / C gratis incluido)
Una disposición de este tipo puede cumplir la mayoría de los requisitos de medición de temperatura. La medición infrarroja sin contacto es ideal para situaciones no accesibles, por razones de seguridad o sanitarias: lecturas instantáneas, seguras y confiables. O utilice el termopar para la medición de alta precisión de superficies de contacto, gases y líquidos. El OS768-LS tambien puede ayudar a medir la emisividad que a menudo es difícil de determinar para un usuario. Utilice el contacto de termopar tipo K para medir la temperatura real. Luego, use el infrarrojo sin contacto para obtener la temperatura de la superficie. Ajuste la emisividad para ese objeto la próxima vez. No más conjeturas, no más buscar en la tabla de emisividad. Esta unidad también viene con una batería de larga duración (las baterías están incluidas).
† Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.