Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Mini regulador de pH de montaje sobre panel de la línea de instrumentación y dispositivos electrónicos de pH industrial

PHCN-201

Mini regulador de pH   | PHCN-201

Mini regulador de pH

Ver Todas los Modelos Abajo

1 año de garantía CE
  • Relé de dosificación ácida o alcalina seleccionable por el usuario
  • Calibración simple de un punto
  • Tamaño reducido para facilitar la instalación
  • Elija entre los modelos de 100 a 240 V o de 12 Vcc de baja tensión
  • Práctico y cómodo

Descripción

El PHCN-201 es un regulador de pH fácil de operar especialmente diseñado para aplicaciones donde el espacio o el coste son de gran importancia. Gracias a su tamaño compacto de solo 8 x 5 cm (3 x 2"), el PHCN-201 puede montarse en espacios reducidos y junto a tanques o cubas. El bajo coste del medidor también hace posible el control automático de procesos que hasta el momento solo se mantenían de forma manual, lo que supone un ahorro significativo de tiempo y dinero. Las medidas aparecen en grandes dígitos en el LCD y las luces LED indican el estado exacto del regulador, incluso a distancia. El PHCN-201 también dispone de un relé bidireccional. A través de un sencillo caballete de conexión al dorso del medidor, el operador puede seleccionar la dosificación ácida, lo que significa que el relé se activa con mediciones superiores al punto de referencia, o la dosificación alcalina, con el relé cerrado cuando se realizan mediciones por debajo del punto de referencia. Para ajustar el punto de referencia de pH 0 a 14 o calibrar el medidor en cualquier punto de la escala, simplemente accione el compensador correspondiente directamente en el panel frontal. El regulador es fácil de usar e instalar. Cualquier combinación de electrodo de pH con un conector BNC puede acoplarse al medidor. Hay tres modelos de medidores disponibles para una mejor adaptación a su aplicación. Puede elegir el modelo de 100 a 110 V o el modelo de 220 a 240 V. Para quienes prefieran trabajar a baja tensión, existe la versión de 12 Vcc, que incluye el transformador en el bajo coste del medidor.

CARACTERÍSTICAS
Rango: pH 0,0 a 14,0
Resolución: pH 0,1
Precisión (@ 20 °C/68 °F): pH ±0,2
Calibración: Ajustable a 1 punto con compensador
Punto de referencia: Ajustable de pH 0,0 a 14,0 con compensador
Control de relé: 2 amperios @ 220 Vca
Dosificación alcalina o ácida seleccionable
Ácida: Se activa cuando la lectura es superior al punto de referencia
Alcalina: Se activa cuando la lectura es inferior al punto de referencia
Alimentación: 110/115 V; 50 a 60 Hz 12 Vcc externa (opcional) 220/240 V; 50 a 60 Hz (opcional)
Entorno: de 0 a 50 °C
(de 32 a 122 °F); HR máx. del 95%
Dimensiones: 79 x 49 x 95 mm (3,1 x 1,9 x 3,7")
Peso: 150 g (5,3 onzas)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPHCN-201
PHCN-201
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Mini regulador de pH de montaje sobre panel, 115/230 Vca
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPHE-7351-15
PHE-7351-15
USD$175.68
Disponible en: Disponible
 
Electrodo industrial para uso en línea o de inmersión
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPHE-1411
PHE-1411
USD$106.19
Disponible en: Disponible
 
Electrodo de pH de combinación de gel, con unión doble y cuerpo de plástico para laboratorio con cable de 1 m (3,3')
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPHA-77
PHA-77
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Brazo portaelectrodo para electrodos de laboratorio
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPHA-4
PHA-4
USD$13.72
Disponible en: Disponible
 
Botella de 475 ml de solución tampón de pH 4,00
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPHA-7
PHA-7
USD$13.72
Disponible en: Disponible
 
Botella de 475 ml de solución tampón de pH 7,00
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPHA-10
PHA-10
USD$13.72
Disponible en: Disponible
 
Botella de 475 ml de solución tampón de pH 10,00
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Completo de serie con manual del operador
Añada "-12VCC" o "-240VCA" para requisitos opcionales de alimentación, sin cargo adicional.
Ejemplo de pedido:  (1) PHE-7351-15 Industrial electrode for in-line or submersion, USD$175.68  plus (1) PHA-4 4.00 pH buffer solution 475 ml bottle, USD$13.72  plus (1) PHA-7 7.00 pH buffer solution 475 ml bottle, USD$13.72, USD$175.68 + 13.72 + 13.72 = USD$203.12
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.