Ver Todas los Modelos Abajo
Descripción
El modelo PHH-37 es un medidor portátil de temperatura y pH/mV y con pantalla digital fácil de leer. Su función de compensación de temperatura le permite leer soluciones a varias temperaturas. La compensación de temperatura puede ajustarse manualmente o puede darse de forma automática cuando el sensor de temperatura se sumerge en una solución.Preción/Rango/Resolución:
|
Precisión/resolución/rango: Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 °C (32 a 122 °F) a <70% de humedad relativa Temperatura de almacenamiento: ?20 a 60 °C (?4 a 140 °F) a <80% de humedad relativa sin batería Velocidad de muestreo: 1 vez por segundo, nominal Conexión de pH: BNC Comunicaciones: Interfaz en serie RS232 con software para Windows (incluido) Conexión de comunicaciones: Toma de 2,5 mm Potencia: 3 pilas "AAA" (incluidas) Vida útil de la batería: 100 horas típica; función de apagado automático para extender la vida útil de la batería Dimensiones: 155 mm de alto x 48 mm de ancho x 35 mm de profundidad (6,1 x 1,8 x 1,4") Peso: 180 g (0,3 libras) |