Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Regulador de ph u orp y bomba - Descontinuado

Serie PHP-700

Regulador de ph u orp y bomba | Serie PHP-700

Regulador de ph u orp y bomba

Ver Todas los Modelos Abajo

1 año de garantía CE
  • Regulador de pH u ORP y bomba dosificadora en una unidad compacta
  • Precisión de ±0,01 pH /± 5 mV con un desempeño insuperable
  • Salida aislada para registrador de 4 a 20 mA
  • La dosificación proporcional reduce la velocidad de la bomba cuando el nivel de pH u ORP medido se acerca al valor establecido, lo que asegura la precisión de la dosis y evita el costoso desperdicio de químicos debido a sobredosis.
  • El contacto de alarma se activa cuando el valor de pH u ORP varía en más de 2 o 200 unidades de pH o mV, respectivamente, del punto establecido
  • Los contactos auxiliares permiten que el usuario acople una bomba de cebado o mezcladora que se activa únicamente cuando la bomba está en dosificación
  • Se utiliza PVDF, FKM y PTFE como materiales para todas las piezas que entran en contacto con el líquido

Descripción

El PHP700 ha sido descontinuado.

Dos instrumentos avanzados en uno
Las bombas de la Serie PHP-700 combinan las bombas dosificadoras de la Serie PHP-600 con los reguladores de vanguardia. Estos productos se crearon para medir y controlar el pH u ORP y la dosis regulada de varios productos químicos. La última innovación elimina la necesidad de múltiples instrumentos al combinar dos instrumentos en uno. Sin instalaciones complicadas, cableados ni problemas de compatibilidad. Este sistema compacto presenta una regulación precisa, dosificación proporcional, señales de alarma, registro y mucho más en una sola unidad.
Fácil instalación
Diseñado con orificios de montaje en una base resistente, los reguladores/bomba de la Serie PHP-700 son fáciles de instalar. No se necesita ningún tipo de hardware adicional. Todos los controles y conjuntos de la bomba tienen una práctica ubicación al frente de la unidad. Si el operador necesita alcanzar el cabezal de la bomba o el panel de control por cualquier motivo, no hay necesidad de desmontar la unidad.
Construcción resistente
Los reguladores/bomba de la Serie PHP-700 se albergan en carcasas de polipropileno reforzadas con fibra. Cuentan con la calificación IP65, lo que evita en ingreso de líquidos. El material que se utiliza en las carcasas resiste la corrosión causada por la mayoría de los productos químicos, protegiendo la unidad de derrames y salpicaduras peligrosas.
Materiales de primer nivel
La bombas de la Serie PHP-700 se fabrican con PVDF, FKM y PTFE para todos los componentes que entran en contacto con los químicos que se dosifican. Estos materiales tienen propiedades que les permiten soportar incluso los químicos más corrosivos de la industria. La elección de los materiales hace que la bomba sea más versátil, lo que permite su uso para manejar una más amplia variedad de reactivos.
Acción de bombeo sencilla
Un solenoide de desplazamiento positivo con algunas piezas móviles hace que las bombas de la Serie PHP-700 sean más fiables que las bombas a motor. Sin piezas giratorias, engranajes o levas, se elimina el desgaste de las piezas y el engrase asociado con las bombas al motor, lo que reduce terminantemente cualquier posibilidad de fallo mecánico.

CARACTERÍSTICAS
Alimentación: 110/115 V 50/60 Hz ±15% (40 W)
220/240 V 50/60 Hz ±15% (40 W) (opcional)
Rango: pH 0,00 a 14,00; 0 a ±999 mV
Resolución: 0,01 pH; 1 mV
Precisión: ±0,01 pH; ±5 mV
Entrada: Alta impedancia
1012 Ω conector BNC
Dosificación: Proporcional, ácido o base,
oxidante o reductora, selección del usuario
Contacto de dosificación: Aislado, 2A, máx. 240 V de carga resistiva,1 millón de carreras
Contacto de alarma: Aislado, 2A,
máx. 240 V de carga resistiva,
1 millón de carreras
Calibración:
    Desfase:
±1 pH por ajuste de desfase
Pendiente: 85 a 115% por ajuste de         pendiente
Salida para registrador: 4 a 20 mA, aislado
Entorno: 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Dimensiones: 181 de largo x 221 de ancho x 142 mm de altura (7,1 x 8,7 x 5,6")
Peso: 5 kg (Aprox. 11 libras)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPHP-701
PHP-701
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Regulador de pH y bomba de medición
  
PHP-702
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Regulador ORP y bomba de medición
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPHE-7351-15
PHE-7351-15
USD$196.76
Disponible en: Disponible
 
Electrodo industrial para inmersión o en línea
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPHA-4
PHA-4
USD$15.92
Disponible en: Disponible
 
Botella de 500 mL (1 pinta) de solución tampón de pH 4,00
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPHA-7
PHA-7
USD$15.92
Disponible en: Disponible
 
Botella de 500 mL (1 pinta) de solución tampón de pH 7,00
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPHA-10
PHA-10
USD$15.92
Disponible en: Disponible
 
Botella de 500 mL (1 pinta) de solución tampón de pH 10,00
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloORE-6510
ORE-6510
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Electrodo ORP sumergible
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPHEH-65-10
PHEH-65-10
USD$96.70
Disponible en: Disponible
 
Conjunto de montaje requerido para ORE-6510
Accessorios
  
PHP-600-PHK
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Cabezal de PVDF, junta tórica revestida en PTFE y 6 tornillos y arandelas
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPHP-600-DVA
PHP-600-DVA
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Conjunto de válvula de descarga de repuesto, con junta tórica FKM, esfera de vidrio de la válvula, espaciador y asiento de la válvula, boquilla de cabezal y tuerca de tubo para asegurar las partes ensambladas
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPHP-600-SVA
PHP-600-SVA
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Conjunto de válvula de succión de repuesto, con junta tórica FKM, esfera de vidrio de la válvula, espaciador y asiento de la válvula, boquilla de cabezal y tuerca de tubo para asegurar las partes ensambladas
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPHP-600-IVA
PHP-600-IVA
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Conjunto de válvula de inyección, con boquilla de inyección, muelle revestido en PTFE, esfera de vidrio de la válvula y conjunto de válvula
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPHP-600-FVA
PHP-600-FVA
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Conjunto de válvula de contención con filtro y soporte de filtro, y conjunto de válvula
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPHP-600-CW
PHP-600-CW
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Peso cerámica, 4 cada uno
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Completo de serie con válvulas de descarga y succión y manual del operador.
Añada el sufijo "-220VAC" al número de modelo para el funcionamiento de 220/240 V, sin cargo alguno.
Ejemplo de pedido:  (1) PHE-7351-15 pH electrode, USD$196.76  plus (1) PHA-4 4.00 pH buffer, USD$15.92  plus (1) PHA-7 7.00 pH buffer, USD$15.92, USD$196.76 + 15.92 + 15.92 = USD$228.60
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.