Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

PM1000

Plug-on Local Display | PM1000

Plug-on Local Display

USD$162.04 PM1000

RoHS
  • Unique Local Plug-on Display
  • Designed for the PX4200 Series Pressure Transducers
  • Switching Setpoint - PM1001 only

Descripción

The PM1000 plug-on display is a local display suitable for the PX4200 series pressure transducers. The plug-on display is simply plugged in between the transmitter connector plug and socket and is then ready for operation. Directly from this unit, the following parameters can be set: zero, scale, decimal point position, damping and switching set point (PM1001 only).
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
RoHS
Descripción
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPM1000
PM1000
USD$162.04
Disponible en: Disponible
RoHS compliant
Plug-on Display
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPM1001
PM1001
USD$183.44
Disponible en: Disponible
RoHS compliant
Plug-on Display with Single Set-point
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: All models come with complete operators manual
Ejemplo de pedido: (1) PM1001 Plug-on Display with Single Set-point, USD$183.44

Manuales de Productos:

Descargar Plug-on-Display for 4-20mA two Wire Transmitters
Descargar Plug On Display with adjustable set point