Generador de Número de Parte
Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:
(1)
RANGE seleccionar de:L para L=LOW (-50 to 250°C)
H para H=HIGH (-50 to 450°C)
E para E=EXTREME (-200 to 600°C)
(2)
NUMBER OF WIRES seleccionar de:2 para 2 WIRE
3 para 3 WIRE
4 para 4 WIRE
(3)
OHMS seleccionar de:100 para 100 OHMS
1000 para 1000 OHMS
(4)
SHEATH DIAMETER seleccionar de:1/8 para 1/8" DIAMETER
3/16 para 3/16" DIAMETER
1/4 para 1/4" DIAMETER
(5)
SHEATH LENGTH seleccionar de:2 para 2 INCHES
3 para 3 INCHES
4 para 4 INCHES
6 para 6 INCHES
9 para 9 INCHES
12 para 12 INCHES
18 para 18 INCHES
24 para 24 INCHES
(6)
COLD END TERMINATION seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para stripped leads
-RDXL6SD-CONN para connector for RDXL6SD datalogger
-TA3F para 3-pin DIN connector
-TA4F para 4-pin DIN connector
-HH804-CONNECTOR para DIN connector for use with HH-804 RTD meter
-LUG para Spade Lugs
-MTP para 3-pin mini connector
-OTP para 3-pin standard connector
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.