Sonda de acero inoxidable 316 en diámetros métrico e imperial
Conector M12 moldeado de 4 pines IP65
Vibración probada de acuerdo a ASTM-E1137: 3Gs de 5 a 500 Hz
Descripción
Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento los RTDs.
† Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU. NOTA: Para la opción 2 de cableado, cambie "-1" en el número de modelo por "-2", sin costes adicionales.